(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SDカード付CO2濃度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SDカード付CO2濃度計

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
74,992円 66,397円
税込単価
82,491円 73,037円

【特長】・4000ppmまで測定できるCO2測定器です・赤外線NDIR式センサ...

詳細情報を確認する

  • 対象ガス:
    二酸化炭素
  • 商品タイプ:
    その他
  • JANコード:
    4562161452310
  • 測定範囲:
    CO₂:0~4,000ppm、温度:0~50℃、湿度:10~90% RH
  • 精度:
    CO₂:±40ppm(1,000ppm以下) ±5%(読取値)(1,000~≦3,000ppm) ±250ppm(3,000ppm以上),温度:±0.8℃,湿度:±(4% rdg+1% RH)(70%RH以上) ±4% RH(70%未満)
  • 表示分解能:
    CO₂:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1% RH
  • サイズ/質量:
    本体:145L×80W×32Dmm/約240g(時計バックアップ用電池含む)、CO₂プローブ:132L×38W×32Dmm
  • 標準付属品:
    CO₂プローブ、ACアダプタ100V、SDカード(4GB)、本体用吊し部品(ステッカー付)、取扱説明書、保証書、単4電池×6
  • 測定対象:
    CO₂、温度、湿度

型番

MCH-383SD 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCH-383SD

1個

74,992円

66,397

( 73,037円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4000ppmまで測定できるCO2測定器です
・赤外線NDIR式センサを採用し、CO2の高精度な測定を実現しました
・大型液晶(60×50mm)でCO2と湿度と温度を同時に表示します
・SDカード付なのでソフトウエアなしでデータをPCにダウンロードできます
・データー通信用にRS232Cインターフェースが付いています(ケーブルとソフトウエア別売)
【用途】
・CO2、温度、湿度測定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SDカード付CO2濃度計の型番MCH-383SDのページです。
型番MCH-383SDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SDカード付CO2濃度計

SDカード付CO2濃度計

    データロガーCO2測定器

    データロガーCO2測定器

      CO/CO2モニタ

      CO/CO2モニタ

        ガスバスター交換用センサー RSシリーズ

        ガスバスター交換用センサー RSシリーズ

          酸素モニタ(OXYMAN)

          酸素モニタ(OXYMAN)

            CO2Plus温度モニタ ZG106

            CO2Plus温度モニタ ZG106

              メーカー A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) ケニス アズワン アズワン マザーツール
              通常価格 74,992円 160,012円 247,000円 51,597円 92,309円 23,898円
              通常出荷日 6日目   4日目   11日目~   1日目~   1日目   2日目  
              対象ガス 二酸化炭素 二酸化炭素 一酸化炭素 / 二酸化炭素 - 酸素 二酸化炭素
              商品タイプ その他 その他 ガス検知器 - ガス検知器 ガス検知器
              JANコード 4562161452310 4562161453171 - - - -
              測定範囲 CO₂:0~4,000ppm、温度:0~50℃、湿度:10~90% RH CO₂:0~6,000ppm 温度:-20~+60℃ 相対湿度:10~95%RH - - - -
              精度 CO₂:±40ppm(1,000ppm以下) ±5%(読取値)(1,000~≦3,000ppm) ±250ppm(3,000ppm以上),温度:±0.8℃,湿度:±(4% rdg+1% RH)(70%RH以上) ±4% RH(70%未満) CO₂:読取値の±3%か±50ppmの大きい方 温度:±0.5℃ 相対湿度:±5% RH - - - -

              SDカード付CO2濃度計のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました