(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

pHメータ&デジタル温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

pHメータ&デジタル温度計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,211円
税込単価
23,332円

【特徴】●PHとORP(電極別売)を測定できます。●大型液晶表示(44×29m...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    pHメーター
  • 測定範囲(pH):
    0~14
  • 測定温度範囲(℃):
    -5.0~80.0
  • 分解能:
    pH:0.01pH、温度:0.1℃
  • 精度:
    pH:±0.02pH(校正後)、温度:±0.8℃
  • サイズ(mm):
    135H×60W×33D
  • 校正:
    基準液pH4、pH7、pH10での自動校正
  • JANコード:
    4562161452716
  • 付属品:
    本体、電極(PE-03)、pH4、7、10基準液、電池、取扱説明書、保証書

型番

PH-221E 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • pH・・・0~14pH(0.01pH)
  • 温度・・・5~80℃(0.1℃)
  • 自動校正機能付
  • データホールド、Max.Min値
 

仕様

測定方式pH:ガラス電極、温度:サーミスタ
測定範囲pH:0~14pH、温度:-5.0~+80.0℃
表示分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃
本体精度pH:±0.02pH(校正後)、温度:±0.8℃
校正基準液pH4、pH7、pH10での自動校正
ディスプレイLCD 44W×29Hmm
機能データホールド、Max.Min値、オートパワーオフ
電源006P(9V)×1
サイズ135H×60W×33Dmm
標準付属品本体、電極(PE-03)、pH4、7、10基準液、電池、取扱説明書、保証書
オプション及び
交換部品
pH電極:PE-03
pH4基準液:PH-04
pH7基準液:PH-07
pH10基準液:PH-10
ORP電極:ORP-14
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PH-221E

1個

21,211( 23,332円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】●PHとORP(電極別売)を測定できます。●大型液晶表示(44×29mm)でPHと温度(センサー別売)の同時表示ができます。【用途】●PH測定に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

pHメータ&デジタル温度計の型番PH-221Eのページです。
型番PH-221Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

pHメータ&デジタル温度計

pHメータ&デジタル温度計

    デジタル溶存酸素計 DO-5509

    デジタル溶存酸素計 DO-5509

      有効塩素濃度測定キット AQ-201P型

      有効塩素濃度測定キット AQ-201P型

        デジタル導電率計

        デジタル導電率計

          マルチ水質測定器 CD-4307SD

          マルチ水質測定器 CD-4307SD

            ハンディ水質計 AQ-202

            ハンディ水質計 AQ-202

              SDカード付高精度導電率計

              SDカード付高精度導電率計

                デジタル酸化還元電位計(ORP)メータ YK-23RP

                デジタル酸化還元電位計(ORP)メータ YK-23RP

                  デジタル溶存酸素計 DO-5510HA

                  デジタル溶存酸素計 DO-5510HA

                    防水ORP/pH計

                    防水ORP/pH計

                      デジタルPHメータ PH-201

                      デジタルPHメータ PH-201

                        グリース鉄粉濃度計

                        グリース鉄粉濃度計

                          メーカー A-Gas Japan(旧FUSO) マザーツール 柴田科学 マザーツール マザーツール ケニス A-Gas Japan(旧FUSO) マザーツール マザーツール カスタム マザーツール 新コスモス電機
                          通常価格 21,211円 27,441円 43,345円 15,555円 41,687円 51,765円 57,195円 18,929円 36,608円 7,300円 15,300円 303,547円
                          通常出荷日 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   2日目   6日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   2日目   4日目  
                          商品タイプ pHメーター 水質計 - 導電率計 水質計 - 導電率計 pHメーター 水質計 - pHメーター -
                          測定範囲(pH) 0~14 - - - - - - - - - - -
                          測定温度範囲(℃) -5.0~80.0 - - - - - - - - - - -
                          分解能 pH:0.01pH、温度:0.1℃ - - - - - - - - - - -
                          精度 pH:±0.02pH(校正後)、温度:±0.8℃ - - - - - 導電率:±(2% F.S.+1d),TDS(溶解性物質):±(2%F.S+1d),±0.8℃ - - - - -

                          pHメータ&デジタル温度計のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました