(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

風速温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

風速温度計

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,811円 19,895円
税込単価
22,892円 21,885円

【特徴】●ケースと本体が一体化された小型の風速計です。●ケースが本体を保護して...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    風速計
  • 測定風速範囲(m/s):
    1.1~20.0
  • 分解能(m/s):
    0.1
  • 測定項目:
    風速 / 温度
  • 測定温度範囲(℃):
    -18~+50、体感温度
  • 精度:
    風速:±5% 温度:±1.0℃
  • 分解能:
    温度:0.1℃
  • サイズ(mm):
    144L×47W×26D(折りたたみ時,180°伸展可能)
  • JANコード:
    4562161451696
  • セット内容:
    CR2032ボタン電池×1、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書

型番

FUSO-8908 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FUSO-8908

1個

20,811円

19,895

( 21,885円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】●ケースと本体が一体化された小型の風速計です。●ケースが本体を保護しています。●本体は180度まで回転させて使用することができます。●測定に便利なデータホールド・MAX表示・MIN表示・AVE表示機能付です。●風の温度と風速測定ができます。【用途】●風速・温度測定に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

風速温度計の型番FUSO-8908のページです。
型番FUSO-8908に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

風速温度計

風速温度計

    風速温湿度計

    風速温湿度計

      風速計(風速・温度)ベーン式

      風速計(風速・温度)ベーン式

        照度計 LX1102

        照度計 LX1102

          -202/+1372℃ 温度データロガー

          -202/+1372℃ 温度データロガー

            メーカー A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) トラスコ中山 東京硝子器械 エスコ
            通常価格 20,811円 31,948円 22,355円 25,676円 36,413円
            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目  
            商品タイプ 風速計 風速計 風速計 - -
            測定風速範囲(m/s) 1.1~20.0 1.1~20.0 0.9~26.8 - -
            分解能(m/s) 0.1 - 0.1 - -
            測定項目 風速 / 温度 風速 / 温度 / 湿度 風速 / 温度 - -
            測定温度範囲(℃) -18~+50、体感温度 -18~+50 - - -

            環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました