(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDライト付非接触式(NDIR)ペン型温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDライト付非接触式(NDIR)ペン型温度計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,806円
税込単価
11,887円

【特徴】●ペン型タイプの放射温度計です。●強力LEDライト付きです。【用途】●...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    放射温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -33~+250
  • 分解能:
    0.1℃(-9.9~+199.9℃)
  • 精度:
    ±2.0% rdgまたは 2.0℃の大きい方
  • サイズ(mm):
    φ13×145
  • 反応速度(秒):
    1秒
  • 放射率Σ:
    0.95(固定)
  • JANコード:
    4562161451429
  • 仕様:
    焦点距離 1:1
  • セット内容:
    本体×1、LR44ボタン電池×2、単4電池×1、取扱説明書(保証書)

型番

FUSO-420LS 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FUSO-420LS

1個

10,806( 11,887円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】●ペン型タイプの放射温度計です。●強力LEDライト付きです。【用途】●放射温度測定に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDライト付非接触式(NDIR)ペン型温度計の型番FUSO-420LSのページです。
型番FUSO-420LSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDライト付非接触式(NDIR)ペン型温度計

LEDライト付非接触式(NDIR)ペン型温度計

    照度紫外線センサ ISA-3151

    照度紫外線センサ ISA-3151

      K熱電対温度センサビーズ型

      K熱電対温度センサビーズ型

        サーマルイメージ放射温度計(レーザーポイント付) 保護ケース

        サーマルイメージ放射温度計(レーザーポイント付) 保護ケース

          防水デジタル温度計 時計・レコード機能付

          防水デジタル温度計 時計・レコード機能付

            デジタル赤外線放射温度計

            デジタル赤外線放射温度計

              乾湿計 SK式1号

              乾湿計 SK式1号

                温度センサー おんどとり用 TRシリーズ

                温度センサー おんどとり用 TRシリーズ

                  防水型デジタル温度計 バックライト機能付

                  防水型デジタル温度計 バックライト機能付

                    照度/紫外線/温度/湿度データロガー

                    照度/紫外線/温度/湿度データロガー

                      TRUSCO 防滴型ポータブル温湿度計 ウィズモ

                      TRUSCO 防滴型ポータブル温湿度計 ウィズモ

                        ポケットバイメタル温度計

                        ポケットバイメタル温度計

                          ペン型デジタル温湿度計(校正器付)

                          ペン型デジタル温湿度計(校正器付)

                            メーカー A-Gas Japan(旧FUSO) T&D A-Gas Japan(旧FUSO) FLIR 東京硝子器械 A-Gas Japan(旧FUSO) 東京硝子器械 T&D A-Gas Japan(旧FUSO) T&D トラスコ中山 佐藤計量器製作所 A-Gas Japan(旧FUSO)
                            通常価格 10,806円 16,067円 1,954円 7,050円 8,058円 24,625円 2,344円 2,500円 27,432円 35,000円 2,732円 2,800円 23,459円
                            通常出荷日 3日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   5日目   5日目   1日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   5日目  
                            商品タイプ 放射温度計 - 熱感知センサー 放射温度計 温度計 放射温度計 温湿度計 - - 温湿度記録計(ロガー) - - 温湿度計(外部センサータイプ)
                            測定温度範囲(℃) -33~+250 - - - - - -10~+50 - - 0~55(サーミスタ) -9.9~50 - -20~50
                            分解能 0.1℃(-9.9~+199.9℃) - - - - - - - - - - - 温度:0.1℃、湿度:0.1% RH
                            精度 ±2.0% rdgまたは 2.0℃の大きい方 - - - - - - - - - - - 温度:±1℃(10~45℃)、湿度:±5% RH(5~95% RH)
                            サイズ(mm) φ13×145 - - - - - - - - - - - 175L×42W×16D

                            LEDライト付非接触式(NDIR)ペン型温度計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました