(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高精度デジタル温湿度計データロガー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高精度デジタル温湿度計データロガー付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
69,176円
税込単価
76,094円

【特長】・温度・相対湿度・露点温度を測定・計算できます・湿度校正ボトル付の高精...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲(℃):
    温度:-20~60,露点:-20~60
  • 測定湿度範囲(%RH):
    5~95
  • 分解能:
    温度 0.1℃/湿度 0.1%RH
  • 精度:
    温度 ±0.8℃/湿度 ±3.0%RH
  • サイズ(mm):
    190L×65W×37H
  • 反応速度(秒):
    温度 10秒/湿度 180秒
  • JANコード:
    4562161450385
  • 付属品:
    校正ボトル(33、75%RH)×各1、Windowsソフトウエア(英語版)×1、通信ケーブル×1、収納ケース×1、取扱説明書、保証書

型番

CENTER-318 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高精度デジタル温湿度計データロガー付 仕様01
 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CENTER-318

1個

69,176( 76,094円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度・相対湿度・露点温度を測定・計算できます
・湿度校正ボトル付の高精度タイプ湿度計です
・温度はサーミスタセンサ採用で高精度測定
・自立スタンド付
・暗いところでも使用できるバックライト機能
・16,000データが保存できPCでの管理も可能
・RS-232Cインターフェース付き(USBケーブル接続)なのでPCでデータ管理が簡単にできます(ケーブル・ソフトウェア標準付属)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精度デジタル温湿度計データロガー付の型番CENTER-318のページです。
型番CENTER-318に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高精度デジタル温湿度計データロガー付

高精度デジタル温湿度計データロガー付

    中心温度センサー付き赤外線放射温度計 AD-5612A

    中心温度センサー付き赤外線放射温度計 AD-5612A

      防水デジタル温度計 FUSO-370

      防水デジタル温度計 FUSO-370

        防水型中心温度計 AD-5604C

        防水型中心温度計 AD-5604C

          放射温度計 AD-5612A

          放射温度計 AD-5612A

            精密型デジタル温度計 SK-810PT

            精密型デジタル温度計 SK-810PT

              デジタル温湿度・露点計 HT-305

              デジタル温湿度・露点計 HT-305

                中心温度計 ADシリーズ

                中心温度計 ADシリーズ

                  温度/湿度メーター 725

                  温度/湿度メーター 725

                    メーカー A-Gas Japan(旧FUSO) エー・アンド・デイ 三商 エー・アンド・デイ 三商 東京硝子器械 マザーツール アズワン アズワン
                    通常価格 69,176円 6,500円 52,000円 14,000円 6,500円 35,702円 15,000円 4,500円 65,797円
                    通常出荷日 6日目   3日目~   4日目   1日目~   2日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   10日目  
                    商品タイプ 温湿度計(外部センサータイプ) 放射温度計 - 中心温度計 - 温度計 温度計(外部センサータイプ) - -
                    測定温度範囲(℃) 温度:-20~60,露点:-20~60 - - - - -105~365 0~50 - -
                    測定湿度範囲(%RH) 5~95 - - - - - 10~95 - -
                    分解能 温度 0.1℃/湿度 0.1%RH - - - - - - - -
                    精度 温度 ±0.8℃/湿度 ±3.0%RH - - - - - - - -

                    高精度デジタル温湿度計データロガー付のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました