(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/5~95%RH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/5~95%RH

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,263円
税込単価
51,989円

【特徴】●ハンディータイプの温湿度計です。●温度・湿度を同時に表示します。●通...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲(℃):
    -20~+60
  • 測定湿度範囲(%RH):
    5~95
  • 分解能:
    温度:±0.1℃、湿度:0.1% RH
  • 精度:
    温度:±0.7℃(10~45℃)、湿度:±2.5% RH(at25℃)
  • サイズ(mm):
    184L×64W×30D
  • JANコード:
    4562161451344
  • 電源:
    006P(9V)電池×1、ACアダプタ別売
  • 付属品:
    006P(9V)電池×1、ハードケース、取扱説明書、保証書

型番

FUSO-310 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FUSO-310

1個

47,263( 51,989円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】●ハンディータイプの温湿度計です。●温度・湿度を同時に表示します。●通信キット(USBケーブルとソフトウエアーオプション品です)でデーター管理が簡単に行えます。【用途】●温度・湿度測定に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/5~95%RHの型番FUSO-310のページです。
型番FUSO-310に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/5~95%RH

デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/5~95%RH

    ボタン型温度ロガー

    ボタン型温度ロガー

      無線温湿度ロガー SK-L700Rシリーズ

      無線温湿度ロガー SK-L700Rシリーズ

        高精度デジタル温湿度計データロガー付

        高精度デジタル温湿度計データロガー付

          無線ロガー 親機・中継器 SK-L700R

          無線ロガー 親機・中継器 SK-L700R

            温湿度センサ

            温湿度センサ

              無線温度・温湿度ロガー

              無線温度・温湿度ロガー

                無線温度ロガー

                無線温度ロガー

                  データロガー(温度タイプ)

                  データロガー(温度タイプ)

                    メモリ機能付温湿度記録計 SDカード保存可

                    メモリ機能付温湿度記録計 SDカード保存可

                      USB対応型温湿度データロガー

                      USB対応型温湿度データロガー

                        デジタル最高最低温度計 -10~50℃

                        デジタル最高最低温度計 -10~50℃

                          データロガー(温湿度タイプ)専用センサー

                          データロガー(温湿度タイプ)専用センサー

                            メーカー A-Gas Japan(旧FUSO) ケニス 東京硝子器械 A-Gas Japan(旧FUSO) 東京硝子器械 ケニス ケニス 東京硝子器械 テストー ケニス A-Gas Japan(旧FUSO) 東京硝子器械 佐藤計量器製作所
                            通常価格 47,263円 16,335円 8,500円 69,176円 26,488円 16,000円 16,150円 5,800円 8,500円 161,134円 23,728円 2,323円 15,029円
                            通常出荷日 19日目   7日目~   5日目~   6日目   5日目   4日目   7日目   5日目   1日目~   11日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   2日目  
                            商品タイプ 温湿度計(外部センサータイプ) - - 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度記録計(ロガー) その他アクセサリ 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温度計 熱感知センサー
                            測定温度範囲(℃) -20~+60 -40~85 - 温度:-20~60,露点:-20~60 - -25~70 - - -35~70 -20~80 -40.0~+85.0 - -10~60
                            測定湿度範囲(%RH) 5~95 - - 5~95 - 0~99 - - - 0~100 1~99 - 20~98
                            分解能 温度:±0.1℃、湿度:0.1% RH - - 温度 0.1℃/湿度 0.1%RH - - - - - - 温度 0.1℃ 湿度 0.1% - -
                            精度 温度:±0.7℃(10~45℃)、湿度:±2.5% RH(at25℃) - - 温度 ±0.8℃/湿度 ±3.0%RH - - - - - - 温度 -20.0℃~50℃・±0.6℃ 他±1.0℃,湿度 20%~80%・±3.0% 他±5.0% - -

                            デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/5~95%RHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました