(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペン型デジタル温湿度計(校正器付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ペン型デジタル温湿度計(校正器付)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,459円 21,699円
税込単価
25,805円 23,869円

【特徴】●ペンタイプの温湿度計です。●温度・湿度を同時に表示します。●湿度校正...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲(℃):
    -20~50
  • 測定湿度範囲(%RH):
    5~95
  • 分解能:
    温度:0.1℃、湿度:0.1% RH
  • 精度:
    温度:±1℃(10~45℃)、湿度:±5% RH(5~95% RH)
  • サイズ(mm):
    175L×42W×16D
  • JANコード:
    4562161451573
  • 電源:
    CR2032ボタン型電池×1、電池寿命約150時間
  • 付属品:
    湿度校正器(33及び75% RH)×各1、CR2032ボタン型電池×1、ハードケース、取扱説明書、保証書

型番

FUSO-8709 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FUSO-8709

1個

23,459円

21,699

( 23,869円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】●ペンタイプの温湿度計です。●温度・湿度を同時に表示します。●湿度校正器(33%RH、75%RH標準付属)で湿度校正ができます。【用途】●温度・湿度測定に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペン型デジタル温湿度計(校正器付)の型番FUSO-8709のページです。
型番FUSO-8709に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペン型デジタル温湿度計(校正器付)

ペン型デジタル温湿度計(校正器付)

    ソーラーデジタル温度計 SN-1200

    ソーラーデジタル温度計 SN-1200

      冷凍・冷蔵庫用ソーラーデジタル温度計 SN-1200

      冷凍・冷蔵庫用ソーラーデジタル温度計 SN-1200

        頑強型小型温度計 MT-132

        頑強型小型温度計 MT-132

          組込み型温度計 AD-5658

          組込み型温度計 AD-5658

            ソーラーデジタル温度計 SN-120

            ソーラーデジタル温度計 SN-120

              温度記録計 TR-71nw

              温度記録計 TR-71nw

                温度・タイマー管理ラベル TPシリーズ

                温度・タイマー管理ラベル TPシリーズ

                  熱研 ソーラーデジタル温度計 SN-100

                  熱研 ソーラーデジタル温度計 SN-100

                    -40℃~110℃ 組込み型温度計(防水型)

                    -40℃~110℃ 組込み型温度計(防水型)

                      照度/紫外線/温度/湿度データロガー

                      照度/紫外線/温度/湿度データロガー

                        温度データロガー AD-5324SET・AD-5324

                        温度データロガー AD-5324SET・AD-5324

                          温度・湿度計(ペン型)

                          温度・湿度計(ペン型)

                            メーカー A-Gas Japan(旧FUSO) 三商 熱研 マザーツール エー・アンド・デイ 熱研 アズワン アズワン 三商 エスコ T&D エー・アンド・デイ エスコ
                            通常価格 23,459円 5,000円 5,052円 3,514円 2,000円 6,000円 27,000円 29,876円 6,000円 2,400円 35,000円 8,080円 11,303円
                            通常出荷日 5日目   2日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 温湿度計(外部センサータイプ) - 温度計 温度計(外部センサータイプ) 組み込み型温度計 温度計(外部センサータイプ) - - - 組み込み型温度計 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度計
                            測定温度範囲(℃) -20~50 - -59.9~+99.9 -50~300 -39.9〜110 -50.0~+70.0 - - - -40~110 0~55(サーミスタ) -40~70 -10~50
                            測定湿度範囲(%RH) 5~95 - - - - - - - - - 10~95 - 5~95(at23℃)
                            分解能 温度:0.1℃、湿度:0.1% RH - - - - - - - - - - - -
                            精度 温度:±1℃(10~45℃)、湿度:±5% RH(5~95% RH) - - - - - - - - - - - -

                            ペン型デジタル温湿度計(校正器付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました