(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

K熱電対温度センサ空気用伸縮ロッドセンサ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

K熱電対温度センサ空気用伸縮ロッドセンサ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,378円
税込単価
31,216円

【特徴】●ミニオメガコネクタ付きK型熱電対です。●棒状で穴が開いていますので、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他アクセサリ
  • 測定温度範囲(℃):
    -20~+350
  • 先端サイズ(mm):
    φ9
  • コード長(mm):
    エクステンション最縮時:1800,エクステンション最伸時:880
  • JANコード:
    4562161452112

型番

LP-21EX 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LP-21EX

1個

28,378( 31,216円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】●ミニオメガコネクタ付きK型熱電対です。●棒状で穴が開いていますので、空気温度センサとしてお使いいただけます。●伸縮プローブ(最長940mm)でエアコンの吹き出し口など高所の温度測定に便利です。【用途】●エアコンの吹き出し口など高所の温度測定に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

K熱電対温度センサ空気用伸縮ロッドセンサの型番LP-21EXのページです。
型番LP-21EXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

K熱電対温度センサ空気用伸縮ロッドセンサ

K熱電対温度センサ空気用伸縮ロッドセンサ

    -40/ +400℃ 表面用センサー

    -40/ +400℃ 表面用センサー

      -20/+70゚C  温度・湿度センサー

      -20/+70゚C 温度・湿度センサー

        [-50/+350゚C]防水ペン型温度計

        [-50/+350゚C]防水ペン型温度計

          -40/+1000℃ 芯温センサー(フレキ型)

          -40/+1000℃ 芯温センサー(フレキ型)

            デジタルポケット型温度計

            デジタルポケット型温度計

              ホームサーモ デジタルT 温度 クッキング用

              ホームサーモ デジタルT 温度 クッキング用

                -50/+350℃ デジタル温度計 (スティック型)

                -50/+350℃ デジタル温度計 (スティック型)

                  -40/ +800℃ 速応芯温センサー

                  -40/ +800℃ 速応芯温センサー

                    標準デジタル白金温度計 サンピーティー用 交換センサ PTP-150

                    標準デジタル白金温度計 サンピーティー用 交換センサ PTP-150

                      平衡含水率センサー

                      平衡含水率センサー

                        白金温度計 ピーティーサーモ用 センサ PTPシリーズ

                        白金温度計 ピーティーサーモ用 センサ PTPシリーズ

                          -100/+ 50゚C 低温用センサー(EA701SE-31用) EA701SE-33

                          -100/+ 50゚C 低温用センサー(EA701SE-31用) EA701SE-33

                            メーカー A-Gas Japan(旧FUSO) エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ シンワ測定 エスコ エスコ 三商 エスコ アズワン エスコ
                            通常価格 28,378円 14,000円 65,220円 5,500円 7,000円 3,000円 1,750円 19,000円 25,840円 16,000円 72,847円 14,196円 37,370円
                            通常出荷日 8日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目   1日目~   2日目  
                            商品タイプ その他アクセサリ 熱感知センサー 熱感知センサー 温度計(設置式) 熱感知センサー 温度計(設置式) 中心温度計 温度計(設置式) 熱感知センサー - 熱感知センサー - 熱感知センサー
                            測定温度範囲(℃) -20~+350 -40~400(K熱電対) -20~70(NTC) -50~350 -40~1000(K熱電対) -40~260 -30~250 -50~350(短時間の場合:~500) -40~800(K熱電対) - 0~40(NTC) - -100~50
                            先端サイズ(mm) φ9 - - - - - - - - - - - -
                            コード長(mm) エクステンション最縮時:1800,エクステンション最伸時:880 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4562161452112 - - - - - - - - - - - -

                            K熱電対温度センサ空気用伸縮ロッドセンサのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました