(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

K熱電対温度センサ 空気・気流用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LP-21
K熱電対温度センサ 空気・気流用 オンシツドケイ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
8,830円
税込単価
9,713円

【特長】・ミニオメガコネクタ付きK型熱電対です。・棒状で穴が開いていますので、...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

LP-21 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
サイズ(mm)
先端サイズ(mm)
コード長(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LP-21

-50~+500
センサ長:200,ハンドル長:110
φ4.8
1000
4562161452105

1個

8,830( 9,713円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミニオメガコネクタ付きK型熱電対です。
・棒状で穴が開いていますので、空気温度センサとしてお使いいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

K熱電対温度センサ 空気・気流用の型番LP-21のページです。
型番LP-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

K熱電対温度センサ 空気・気流用

K熱電対温度センサ 空気・気流用

    K熱電対棒状温度センサ

    K熱電対棒状温度センサ

      K熱電対温度センサビーズ型

      K熱電対温度センサビーズ型

        K熱電対表面温度センサ

        K熱電対表面温度センサ

          K熱電対輻射熱プローブ

          K熱電対輻射熱プローブ

            K熱電対温度センサ空気用伸縮ロッドセンサ

            K熱電対温度センサ空気用伸縮ロッドセンサ

              K熱電対温度センサ 突刺センサ

              K熱電対温度センサ 突刺センサ

                K熱電対パイプクランプ式表面温度プローブ

                K熱電対パイプクランプ式表面温度プローブ

                  K熱電対気体用温度プローブ

                  K熱電対気体用温度プローブ

                    K熱電対(シース型)

                    K熱電対(シース型)

                      K熱電対針金タイプ シースタイププローブ

                      K熱電対針金タイプ シースタイププローブ

                        極細熱電対 KMG・KMTシリーズ

                        極細熱電対 KMG・KMTシリーズ

                          K熱電対用オプションセンサー(SK-1110、1120用)

                          K熱電対用オプションセンサー(SK-1110、1120用)

                            メーカー A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) テストー A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) テストー テストー アズワン テストー アズワン 佐藤計量器製作所
                            通常価格 8,830円 4,000円 1,954円 11,534円 87,479円 28,378円 5,800円 30,999円 14,000円 13,375円 11,103円 7,260円 13,600円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   7日目   8日目   5日目   19日目   7日目   19日目   7日目   8日目~   1日目  
                            商品タイプ その他アクセサリ 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー その他アクセサリ 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー - 熱感知センサー - -

                            K熱電対温度センサ 空気・気流用のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            温風ダクトに使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/30
                            温風を流すダクト内の温度を測定するために使用しています。今までは測定していなかったので、今回この商品を選定・購入しました。温度管理をせずに常に温度表示を見るのに使っています。問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LP-22
                            TPK-08
                            TPK-21
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定温度範囲
                            (℃)
                            サイズ
                            (mm)
                            先端サイズ
                            (mm)
                            コード長
                            (mm)
                            JANコード

                            9,594円

                            ( 10,553円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -50~+500センサ長:200,ハンドル長:110φ4.810004562161452129

                            21,626円

                            ( 23,789円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -50~+600センサ長:200,ハンドル長:120φ10400~1000(カールタイプ)4562161453591

                            16,505円

                            ( 18,156円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -50~+600センサ長:155,ハンドル長:120φ6.5400~1000(カールタイプ)4562161453713

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました