(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

K熱電対表面温度センサ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LP-48
K熱電対表面温度センサ オンシツドケイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,534円
税込単価
12,687円

【特長】・ミニオメガコネクタ付きK型熱電対です。・表面温度センサとしてお使いい...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

LP-41

  • サイズ:センサ+ハンドル長:110mm
  • 温度範囲:-50 ~+200℃
  • コード長:1000mm
K熱電対表面温度センサ 仕様01

先端部

K熱電対表面温度センサ 仕様02

先端形状

K熱電対表面温度センサ 仕様03

外観

LP-41H

  • サイズ:センサ+ハンドル長:110mm
  • 温度範囲:-50 ~+400℃
  • コード長:1000mm
K熱電対表面温度センサ 仕様04

先端部

K熱電対表面温度センサ 仕様05

先端形状

K熱電対表面温度センサ 仕様06

外観

TPK-16

  • センサ長:155mm
  • ハンドル長:120mm
  • 温度範囲:-50 ~+500℃
  • コード長(カールタイプ):400mm ~1000mm
K熱電対表面温度センサ 仕様07

先端部

K熱電対表面温度センサ 仕様08

先端形状

K熱電対表面温度センサ 仕様09

外観

TPK-17

  • センサ長:40mm
  • ハンドル長:120mm
  • 温度範囲:-50 ~+600℃
  • コード長(カールタイプ):400mm ~1000mm
K熱電対表面温度センサ 仕様10

先端部

K熱電対表面温度センサ 仕様11

先端形状

K熱電対表面温度センサ 仕様12

外観

TPK-04

  • センサ長:165mm
  • ハンドル長:120mm
  • 温度範囲:-50 ~+400℃
  • コード長(カールタイプ):400mm ~1000mm
K熱電対表面温度センサ 仕様13

先端部

K熱電対表面温度センサ 仕様14

先端形状

K熱電対表面温度センサ 仕様15

外観

TPK-05

  • センサ長:207mm
  • ハンドル長:120mm
  • 温度範囲:-50 ~+400℃
  • コード長(カールタイプ):400mm ~1000mm
K熱電対表面温度センサ 仕様16

先端部

K熱電対表面温度センサ 仕様17

先端形状

K熱電対表面温度センサ 仕様18

外観

TPK-15

  • センサ長:144mm
  • ハンドル長:120mm
  • 温度範囲:-50 ~+800℃
  • コード長(カールタイプ):400mm ~1000mm
K熱電対表面温度センサ 仕様19

先端部

K熱電対表面温度センサ 仕様20

先端形状

K熱電対表面温度センサ 仕様21

外観

TPK-19

  • センサ長:150mm
  • ハンドル長:120mm
  • 温度範囲:-50 ~+500℃
  • コード長(カールタイプ):400mm ~1000mm
K熱電対表面温度センサ 仕様22

先端部

K熱電対表面温度センサ 仕様23

先端形状

K熱電対表面温度センサ 仕様24

外観

TPK-06

  • センサ長:130mm
  • ハンドル長:120mm
  • 温度範囲:-50 ~+400℃
  • コード長(カールタイプ):400mm ~1000mm
K熱電対表面温度センサ 仕様25

先端部

K熱電対表面温度センサ 仕様26

先端形状

K熱電対表面温度センサ 仕様27

外観
L 型

TPK-18

  • センサ長:175mm
  • センサ高:20mm
  • ハンドル長:120mm
  • 温度範囲:-50 ~+500℃
  • コード長(カールタイプ):400mm ~1000mm
K熱電対表面温度センサ 仕様28

先端部

K熱電対表面温度センサ 仕様29

先端形状

K熱電対表面温度センサ 仕様30

外観
L 型

TPK-07

  • センサ長:150mm
  • センサ高:45mm
  • ハンドル長:120mm
  • 温度範囲:-50 ~+400℃
  • コード長(カールタイプ):400mm ~1000mm
K熱電対表面温度センサ 仕様31

先端部

K熱電対表面温度センサ 仕様32

先端形状

K熱電対表面温度センサ 仕様33

外観
L 型首長

LP-48

  • センサ長:150mm
  • センサ高:50mm
  • ハンドル長:110mm
  • 温度範囲:-50 ~+400℃
  • コード長(カールタイプ):400mm ~1000mm
K熱電対表面温度センサ 仕様34

先端部

K熱電対表面温度センサ 仕様35

先端形状

K熱電対表面温度センサ 仕様36

外観
L 型狭所用

 
商品仕様を表示

LP-48 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
サイズ(mm)
先端サイズ(mm)
コード長(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LP-48

-50~+400
センサ長:150,センサ高:50,ハンドル長:110
φ6.35
400~1000(カールタイプ)
4562161452228

1個

11,534( 12,687円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミニオメガコネクタ付きK型熱電対です。
・表面温度センサとしてお使いいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

K熱電対表面温度センサの型番LP-48のページです。
型番LP-48に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

K熱電対表面温度センサ

K熱電対表面温度センサ

    温度計プローブ 表面汎用・表面L形

    温度計プローブ 表面汎用・表面L形

      SK-S102Tセンサ(耐圧・水温測定用)オプションセンサ

      SK-S102Tセンサ(耐圧・水温測定用)オプションセンサ

        防水型デジタル温度計 KSシリーズ

        防水型デジタル温度計 KSシリーズ

          アスファルトプラント温度測定用熱電対C025-121YCD023

          アスファルトプラント温度測定用熱電対C025-121YCD023

            高性能表面用温度センサ SXシリーズ

            高性能表面用温度センサ SXシリーズ

              ワイヤタイプ熱電対プローブ(K型) KB/KSシリーズ

              ワイヤタイプ熱電対プローブ(K型) KB/KSシリーズ

                防水型デジタル温度計用プローブ SWPⅡシリーズ

                防水型デジタル温度計用プローブ SWPⅡシリーズ

                  食品用中心温度測定用センサ(防水) SWPⅡ-06M

                  食品用中心温度測定用センサ(防水) SWPⅡ-06M

                    佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-07 (8077-10)

                    佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-07 (8077-10)

                      佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-09 (8077-30)

                      佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-09 (8077-30)

                        Kタイプ熱電対センサー KSシリーズ・LSシリーズ

                        Kタイプ熱電対センサー KSシリーズ・LSシリーズ

                          食品用中心温度測定用センサ(防水) SWPⅡ-04M

                          食品用中心温度測定用センサ(防水) SWPⅡ-04M

                            メーカー A-Gas Japan(旧FUSO) ライン精機 佐藤計量器製作所 アズワン チノー 安立計器 ライン精機 アズワン 三商 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 カスタム 三商
                            通常価格 11,534円 20,500円 26,798円 8,482円 51,334円 59,091円 14,800円 11,500円 14,800円 12,052円 11,600円 6,225円 13,700円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   5日目   8日目~   39日目   1日目~   当日出荷可能 2日目   7日目   7日目   1日目~   2日目  
                            商品タイプ 熱感知センサー 中心温度計 - - - 熱感知センサー その他アクセサリ - - 熱感知センサー 熱感知センサー その他アクセサリ -

                            K熱電対表面温度センサのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LP-41H
                            TPK-04
                            TPK-05
                            TPK-06
                            TPK-07
                            TPK-15
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定温度範囲
                            (℃)
                            サイズ
                            (mm)
                            先端サイズ
                            (mm)
                            コード長
                            (mm)
                            JANコード

                            13,860円

                            ( 15,246円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            -50~+400センサ+ハンドル長:110φ1510004562161452211

                            21,189円

                            ( 23,308円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -50~+400センサ長:165,ハンドル長:120φ15400~1000(カールタイプ)4562161453553

                            23,270円

                            ( 25,597円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -50~+400センサ長:207,ハンドル長:120φ10400~1000(カールタイプ)4562161453560

                            20,183円

                            ( 22,201円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -50~+400センサ長:130,ハンドル長:120φ15400~1000(カールタイプ)4562161453577

                            21,626円

                            ( 23,789円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            -50~+400センサ長:150,センサ高:45,ハンドル長:120φ15400~1000(カールタイプ)4562161453584

                            21,757円

                            ( 23,933円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -50~+800センサ長:144,ハンドル長:120φ16400~1000(カールタイプ)4562161453652

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました