(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4chデータロガー温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TM-947SD
4chデータロガー温度計 オンシツドケイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,490円
税込単価
47,839円

【特長】・同時に4ch表示できるので性能試験などではとても便利です。・熱電対(...

詳細情報を確認する

型番

TM-947SD 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • オプション:Pt100Ω温度センサ TP-101
4chデータロガー温度計 仕様01
 
商品仕様を表示

TM-947SD の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
測定温度範囲(℃)
分解能
精度
サイズ(mm)
JANコード
仕様
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TM-947SD

温度計
K熱電対:-199.9~+1370,J熱電対:-199.9~+1210,Pt100 Ω:-199.9~+850.0(センサにより異なります)
0.1℃ /1℃
K熱電対:±(0.5% rdg.+1℃),J熱電対:±(0.5% rdg.+1℃),Pt100 Ω:±(0.4% rdg.+1℃)
174L×68W×42D
4562161453423
温度計
単3電池×6、取扱説明書、保証書、ビーズ型K熱電対センサ TPK-01(1.2m)×4

1個

43,490( 47,839円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・同時に4ch表示できるので性能試験などではとても便利です。
・熱電対(K/J)と白金測温抵抗体(Pt100Ω)が測定できます。
・大型LCD(52×38mm)で表示が見やすいです。
・SDカードにデータを収納できます最大16GB(TM-947SD)。
・データー通信用にRS232Cインターフェースが付いています(ケーブル及びソフトウエア別売)。
【用途】
・温度測定に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4chデータロガー温度計の型番TM-947SDのページです。
型番TM-947SDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4chデータロガー温度計

4chデータロガー温度計

    データロガー4チャンネル温度計

    データロガー4チャンネル温度計

      アラーム付き温湿度計 AD-5640B,質量(g):約90

      アラーム付き温湿度計 AD-5640B,質量(g):約90

        アラーム付き温湿度計 AD-5640B,温度測定範囲:0~50.0℃

        アラーム付き温湿度計 AD-5640B,温度測定範囲:0~50.0℃

          A&D デジタル温湿度計 AD-5640B

          A&D デジタル温湿度計 AD-5640B

            4chデジタル温度計

            4chデジタル温度計

              データコレクタ TR-57DCi

              データコレクタ TR-57DCi

                温度計 Kタイプ

                温度計 Kタイプ

                  熱中症指数モニター 熱中症みはりん坊

                  熱中症指数モニター 熱中症みはりん坊

                    ジャンボLCDデジタル温度計 2チャンネルタイプ

                    ジャンボLCDデジタル温度計 2チャンネルタイプ

                      デジタル温度計(1点式/2点式)

                      デジタル温度計(1点式/2点式)

                        SDカードデータロガデジタル温度計 TM-947SD

                        SDカードデータロガデジタル温度計 TM-947SD

                          温度データーロガー ADシリーズ

                          温度データーロガー ADシリーズ

                            メーカー A-Gas Japan(旧FUSO) カスタム エー・アンド・デイ アズワン 三商 A-Gas Japan(旧FUSO) アズワン カスタム エー・アンド・デイ 佐藤計量器製作所 A-Gas Japan(旧FUSO) マザーツール アズワン
                            通常価格 25,351円 29,100円 3,400円 3,400円 3,400円 29,615円 28,515円 17,600円 3,387円 15,881円 15,514円 29,587円 8,080円
                            通常出荷日 5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   6日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  

                            4chデータロガー温度計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TP-101
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 測定温度範囲
                            (℃)
                            分解能 精度 サイズ
                            (mm)
                            JANコード 仕様 付属品

                            25,351円

                            ( 27,886円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            その他アクセサリ----4562161453485温度センサ-

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました