(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SDカード対応型3チャンネル温度モニター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SDカード対応型3チャンネル温度モニター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,615円
税込単価
32,577円

【特徴】●大型液晶(60×50mm)で温度3chを同時に表示します。●ミニオメ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -100~1300(センサーにより異なります)
  • 分解能:
    -100.0~-50.1℃ 分解能0.1℃ ±(0.5%+1℃)
  • 精度:
    -50.0~1300.0℃ 分解能0.1℃ ±(0.5%+0.5℃)
  • サイズ(mm):
    132H×80W×32D
  • JANコード:
    4562161452402
  • 測定方式:
    K熱電対
  • 付属品:
    K熱電対センサTPK-01×1 電池×6、取扱説明書、保証書

型番

MTM-380SD 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MTM-380SD

1個

29,615( 32,577円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】●大型液晶(60×50mm)で温度3chを同時に表示します。●ミニオメガコネクタ付きK型熱電対(別売)が使用できます。●SDカード(1~16GB)にデーターを記録して、PCのEXCELソフトでデーター管理できます。●データー通信用にRS232Cインターフェースが付いています(ケーブルとソフトウエア別売)。【用途】●温度測定に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SDカード対応型3チャンネル温度モニターの型番MTM-380SDのページです。
型番MTM-380SDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SDカード対応型3チャンネル温度モニター

SDカード対応型3チャンネル温度モニター

    デジタル温湿度・気圧計 MHB-382SD

    デジタル温湿度・気圧計 MHB-382SD

      SDスロット付 データロガデジタル温湿度・CO2計 MCH-383SD

      SDスロット付 データロガデジタル温湿度・CO2計 MCH-383SD

        SDカードデータロガデジタル温湿度計

        SDカードデータロガデジタル温湿度計

          テストー 温度ロガK熱電対外付け2ch

          テストー 温度ロガK熱電対外付け2ch

            A&D デジタル温湿度計 AD-5640B

            A&D デジタル温湿度計 AD-5640B

              A&D 熱中症指数モニター AD-5693

              A&D 熱中症指数モニター AD-5693

                テストー 温湿度・気圧ロガNTC・静電容量式外付各2ch+気圧1ch

                テストー 温湿度・気圧ロガNTC・静電容量式外付各2ch+気圧1ch

                  壁掛・卓上型 熱中症指数モニター AD-5693

                  壁掛・卓上型 熱中症指数モニター AD-5693

                    テストー 温度データロガ ディスプレイ付 T/K/J熱電対(外付け)4点

                    テストー 温度データロガ ディスプレイ付 T/K/J熱電対(外付け)4点

                      テストー 温度データロガ ディスプレイ付 Pt100(外付)2点

                      テストー 温度データロガ ディスプレイ付 Pt100(外付)2点

                        テストー 温度・湿度データロガ testo174H

                        テストー 温度・湿度データロガ testo174H

                          A&D 温度データー・ロガー AD-5325 単体

                          A&D 温度データー・ロガー AD-5325 単体

                            メーカー A-Gas Japan(旧FUSO) マザーツール マザーツール マザーツール テストー 三商 三商 テストー エー・アンド・デイ テストー テストー 三商 三商
                            通常価格 29,615円 28,528円 50,416円 20,239円 38,595円 3,273円 9,000円 115,328円 8,835円 80,000円 70,000円 20,000円 9,000円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   2日目   2日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   7日目   2日目   2日目  
                            商品タイプ 温度計 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) - - - - 熱中症指数モニター - - - -
                            測定温度範囲(℃) -100~1300(センサーにより異なります) 0~50 0~50 0~50 - - - - 0~55 - - - -
                            分解能 -100.0~-50.1℃ 分解能0.1℃ ±(0.5%+1℃) - - - - - - - - - - - -
                            精度 -50.0~1300.0℃ 分解能0.1℃ ±(0.5%+0.5℃) - - - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 132H×80W×32D - - - - - - - - - - - -

                            SDカード対応型3チャンネル温度モニターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました