(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水型デジタル温度計 バックライト機能付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防水型デジタル温度計 バックライト機能付

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,432円 25,374円
税込単価
30,175円 27,911円

【特徴】●白金測温抵抗体(Pt100Ω)の高精度温度計です。●防水(IP67)...

詳細情報を確認する

型番

TP-100WP 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
測定温度範囲(℃)
防滴・防水機能
分解能
精度
サイズ(mm)
防水構造
JANコード
測定方式
仕様
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP-100WP

その他アクセサリ
-
-
-
-
-
-
4562161453478
-
Pt100Ωセンサ
-

1個

27,432円

25,374

( 27,911円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】●白金測温抵抗体(Pt100Ω)の高精度温度計です。●防水(IP67)構造なので水周りでも安心してご使用いただけます。●暗い場所でも表示が確認しやすいバックライト機能付きです。【用途】●温度測定に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型デジタル温度計 バックライト機能付の型番TP-100WPのページです。
型番TP-100WPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水型デジタル温度計 バックライト機能付

防水型デジタル温度計 バックライト機能付

    デジタル赤外線放射温度計

    デジタル赤外線放射温度計

      防水デジタル温度計 時計・レコード機能付

      防水デジタル温度計 時計・レコード機能付

        TRUSCO アラーム付き中心温度計

        TRUSCO アラーム付き中心温度計

          防水型デジタル2点式温度計

          防水型デジタル2点式温度計

            レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5635

            レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5635

              K熱電対温度センサビーズ型

              K熱電対温度センサビーズ型

                冷凍・冷蔵庫用ソーラーデジタル温度計 SN-1200

                冷凍・冷蔵庫用ソーラーデジタル温度計 SN-1200

                  防水型熱電対温度計

                  防水型熱電対温度計

                    温度センサー おんどとり用 TRシリーズ

                    温度センサー おんどとり用 TRシリーズ

                      放射温度計 ケニス

                      放射温度計 ケニス

                        中心温度計 AD-5624(Aタイプ)

                        中心温度計 AD-5624(Aタイプ)

                          K熱電対温度センサ 突刺センサ

                          K熱電対温度センサ 突刺センサ

                            メーカー A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) 東京硝子器械 トラスコ中山 A-Gas Japan(旧FUSO) エー・アンド・デイ A-Gas Japan(旧FUSO) 熱研 カスタム T&D ケニス エー・アンド・デイ A-Gas Japan(旧FUSO)
                            通常価格 27,432円 24,625円 8,058円 2,650円 65,310円 4,320円 1,954円 5,052円 4,499円 2,500円 37,525円 28,069円 5,800円
                            通常出荷日 5日目~   5日目   5日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 6日目   16日目   5日目  

                            防水型デジタル温度計 バックライト機能付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FUSO-370
                            FUSO-372
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 測定温度範囲
                            (℃)
                            防滴・防水機能 分解能 精度 サイズ
                            (mm)
                            防水構造 JANコード 測定方式 仕様 付属品

                            50,750円

                            ( 55,825円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            温度計(外部センサータイプ)-100~+300防水0.1℃±(0.1% rdg.+0.4℃)150L×66W×31DIP-6745621614513681点式-単3電池×3,Pt100Ωセンサ×1,取扱説明書,保証書

                            59,756円

                            ( 65,732円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            温度計(外部センサータイプ)-100~+300防水0.1℃±(0.1% rdg.+0.4℃)150L×66W×31DIP-6745621614513752点式-単3電池×3,Pt100Ωセンサ×2,取扱説明書,保証書

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました