(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水型デジタル2点式温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防水型デジタル2点式温度計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
65,310円
税込単価
71,841円

【特徴】●防水・防塵構造(IP67)の2ch温度計です。●分解能0.01℃の高...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲(℃):
    -200℃~+1370
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • 分解能:
    0.01℃
  • 精度:
    ±(0.05%rdg+0.2℃)(25℃ ±3℃)他は±(0.1rdg+0.3℃)
  • サイズ(mm):
    150L×75W×28D
  • 防水構造:
    IP-67
  • JANコード:
    4562161453218
  • 電源:
    006P(9V)電池,ACアダプタ
  • セット内容:
    本体×1,RS232C用ケーブル×1,USBケーブル&ソフト×1式,006P(9V)電池×.,収納ケース,取扱説明書(保証書),センサは別売です。P.125~128でお選び下さい。

(i)ご注意

  • センサは別売です。
    ・ACアダプターは別売りとなります。

型番

TK-6200A 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

測定方式K熱電対
測定範囲-200℃~+1,370℃
本体精度±(0.05%rdg+0.2℃)(25℃±3℃)他は±(0.1%rdg+0.3℃)
表示分解能0.01℃
サンプリング周期2回/秒
構造IP-67
ディスプレイ液晶モニタ(53×48mm)・バックライト付
インタフェースRS-232C USB
機能データホールド、Max.min.Ave表示、T1-T2温度表示、
オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、
High/Lowアラーム・バッテリー表示
使用環境-20℃~+60℃ 0~100%RH
電源006P(9V)電池・ACアダプタ
サイズ/質量150L×75W×28Dmm/320g(電池含む)
セット内容本体×1、RS232C用ケーブル×1、USBケーブル&ソフト×1式、
006P(9V)電池×1、ACアダプタ×1、収納ケース、取扱説明書(保証書)
センサは別売です。
 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TK-6200A

1個

65,310( 71,841円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】●防水・防塵構造(IP67)の2ch温度計です。●分解能0.01℃の高性能な温度計です。●大画面液晶表示(50×52mm)で見やすいです。●ミニコネクタ付きのK熱電対センサが使用できます(コネクタ入力部は非防水です)。●上限(HI)・下限(LO)設定のアラーム機能付きです。●データー通信用にRS232C・USBインターフェースが付いています(ケーブルとソフトウエア付属)。【用途】●温度測定に。

(i)ご注意

  • センサは別売です。
    ・ACアダプターは別売りとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型デジタル2点式温度計の型番TK-6200Aのページです。
型番TK-6200Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水型デジタル2点式温度計

防水型デジタル2点式温度計

    デジタル温度計 IT-2000

    デジタル温度計 IT-2000

      デジタル温度計(校正証明書付) DT-510-TA

      デジタル温度計(校正証明書付) DT-510-TA

        デジタル温度計 DT-510

        デジタル温度計 DT-510

          標準デジタル白金温度計 サンピーティー SPT-800PT 本体のみ

          標準デジタル白金温度計 サンピーティー SPT-800PT 本体のみ

            40-200℃ デジタルオイル温度計

            40-200℃ デジタルオイル温度計

              壁掛け式温度調節計 DT-03シリーズ

              壁掛け式温度調節計 DT-03シリーズ

                標準デジタル白金温度計 サンピーティー SPT-800PT センサ付

                標準デジタル白金温度計 サンピーティー SPT-800PT センサ付

                  ワイヤレス温度計 A

                  ワイヤレス温度計 A

                    53x28mm デジタル温度計

                    53x28mm デジタル温度計

                      デジタル温湿度計SK-140TRH

                      デジタル温湿度計SK-140TRH

                        デジタル温度計 防水型

                        デジタル温度計 防水型

                          メーカー A-Gas Japan(旧FUSO) アズワン アズワン アズワン 三商 エスコ アズワン 三商 シンワ測定 エスコ アズワン シンワ測定
                          通常価格 65,310円 18,800円 31,400円 26,329円 34,000円 59,120円 31,886円 50,000円 17,491円 4,800円 29,298円 5,476円
                          通常出荷日 5日目   1日目   12日目   8日目   2日目   8日目   12日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ 温度計(外部センサータイプ) - - - - 温度計(設置式) - - 温度計 温度計(外部センサータイプ) - 温度計
                          測定温度範囲(℃) -200℃~+1370 - - - - 40~200 - - - -50~250 - -50~90
                          防滴・防水機能 防水 - - - - 防水 - - 防水 なし - 防水
                          分解能 0.01℃ - - - - - - - - - - -
                          精度 ±(0.05%rdg+0.2℃)(25℃ ±3℃)他は±(0.1rdg+0.3℃) - - - - - - - - - - -

                          防水型デジタル2点式温度計のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました