(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4chデジタル温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

4chデジタル温度計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,615円
税込単価
32,577円

【特徴】●ミニコネクタ付きのK熱電対センサが使用できます。●3回/秒の高速応答...

詳細情報を確認する

型番

FUSO-304 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

 

【仕様】

測定方式K熱電対
測定範囲4チャンネル、-200~+1,370℃
※使用センサで異なります(TPK-01:-40~+250℃)
本体精度
(測定範囲:精度)
-200~+200℃:±(0.2%rdg.+1℃)
+200~+400℃:±(0.5%rdg.+1℃)
+400~+1,370℃:±(1.0%rdg.+1℃)
表示分解能0.1℃[-200~+200℃]、1℃[+201~+1,370℃]
機能データホールド、相対、Max.Min温度表示、オートパワーオフ(30分)、
ローバッテリー表示、バックライト
ディスプレイ4ch表示、3.5桁液晶ディスプレイ、3秒/回(0.75秒/回×4ch)
インタフェースUSB
使用環境0~+50℃ 0~80%RH
電源006P(9V)電池×1/約100時間(アルカリ電池使用時)
サイズ/質量184L×64W×30Dmm/約250g(電池を含む)
標準付属品006P(9V)電池×1、ビーズ型K熱電対センサTPK-01×2、
ソフトケース、取扱説明書、保証書
 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FUSO-304

1個

29,615( 32,577円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】●ミニコネクタ付きのK熱電対センサが使用できます。●3回/秒の高速応答温度計。●4ch入力で4ch同時表示の温度計です。●ホールド機能・MAX/MIN温度表示機能・オートパワーオフ機能付きです。●RS-232Cインターフェース付きなのでPCでデータ管理が簡単にできます(ケーブル・ソフトウェア別売)。【用途】●温度測定に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4chデジタル温度計の型番FUSO-304のページです。
型番FUSO-304に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4chデジタル温度計

4chデジタル温度計

    データロガ式デジタル温度計(4点式)

    データロガ式デジタル温度計(4点式)

      デジタル温度計(1点式/2点式)

      デジタル温度計(1点式/2点式)

        4chデータロガー温度計

        4chデータロガー温度計

          アラーム付き温湿度計 AD-5640B,温度測定範囲:0~50.0℃

          アラーム付き温湿度計 AD-5640B,温度測定範囲:0~50.0℃

            アラーム付き温湿度計 AD-5640B,質量(g):約90

            アラーム付き温湿度計 AD-5640B,質量(g):約90

              データロガー4チャンネル温度計

              データロガー4チャンネル温度計

                ポータブル型非接触温度計

                ポータブル型非接触温度計

                  A&D 熱電対温度計(Kタイプ) AD-5602A

                  A&D 熱電対温度計(Kタイプ) AD-5602A

                    メーカー A-Gas Japan(旧FUSO) マザーツール A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) アズワン エー・アンド・デイ カスタム オプテックス 三商
                    通常価格 29,615円 37,096円 15,514円 25,351円 3,400円 3,400円 29,100円 40,639円 12,000円
                    通常出荷日 6日目   5日目   3日目~   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   2日目  
                    商品タイプ 温度計 温湿度記録計(ロガー) 温度計 - - 温湿度計 温度計 温度計 -
                    測定温度範囲(℃) 4チャンネル、-200~+1370℃ ※使用センサで異なります(TPK-01:-40~+250℃) -200~1370 -200~+1370℃ ※使用センサで異なります(TPK-01:-40~+250℃) - - 0〜50 -50~1300 -30~600 -
                    分解能 0.1℃ [-200~+200℃ ]、1℃ [+201~+1370℃ ] - 0.1℃(-200~+200℃)、1℃(+201~+1,370℃) - - - - - -
                    精度 -200~+200℃:±(0.2% rdg.+1℃)+200~+400℃:±(0.5% rdg.+1℃)+400~+1370℃:±(1.0% rdg.+1℃) - -200~+200℃:±(0.3% rdg.+1℃),+200~+400℃:±(0.5% rdg.+1℃),+400~+1370℃:±(0.3% rdg.+1℃) - - - - - -
                    サイズ(mm) 184L×64W×30D - - - - - - - -

                    4chデジタル温度計のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました