(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル温度計(1点式/2点式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FUSO-307
デジタル温度計(1点式/2点式) オンシツドケイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,514円
税込単価
17,065円

【特長】・スリム軽量設計で使いやすい形状です。・多機能タイプ。・ミニコネクタ付...

詳細情報を確認する

型番

FUSO-307 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

デジタル温度計(1点式/2点式) 仕様01
 
商品情報を表示

FUSO-307 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
測定方式
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FUSO-307

4562161451313
K熱電対センサ1チャンネル
ビーズ型K熱電対センサ TPK-01×1,006P(9V)乾電池×1,取扱説明書×1,保証書

1個

15,514( 17,065円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリム軽量設計で使いやすい形状です。
・多機能タイプ。
・ミニコネクタ付きのK熱電対センサが使用できます。
・ホールド機能・MAX/MIN温度表示機能・オートパワーオフ機能付きです。
【用途】
・温度測定に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル温度計(1点式/2点式)の型番FUSO-307のページです。
型番FUSO-307に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル温度計(1点式/2点式)

デジタル温度計(1点式/2点式)

    高性能デジタル温度計(本体)

    高性能デジタル温度計(本体)

      4chデジタル温度計

      4chデジタル温度計

        赤外線放射温度計 大型液晶表示

        赤外線放射温度計 大型液晶表示

          デジタル温湿度・露点計(外部温度1点式/2点式)

          デジタル温湿度・露点計(外部温度1点式/2点式)

            K熱電対温度センサビーズ型

            K熱電対温度センサビーズ型

              K熱電対温度センサ マグネット付表面センサ

              K熱電対温度センサ マグネット付表面センサ

                防水型デジタル2点式温度計

                防水型デジタル2点式温度計

                  携帯用温度計(シンプル DP350)

                  携帯用温度計(シンプル DP350)

                    サーモレコーダーミニ

                    サーモレコーダーミニ

                      4ch温度ロガー SK-L400T

                      4ch温度ロガー SK-L400T

                        K熱電対温度センサ延長コード

                        K熱電対温度センサ延長コード

                          K熱電対温度センサ 突刺センサ

                          K熱電対温度センサ 突刺センサ

                            メーカー A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) シグネット A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) 理化工業 東京硝子器械 東京硝子器械 A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO)
                            通常価格 15,514円 28,263円 29,615円 16,050円 38,567円 1,954円 21,626円 65,310円 20,000円 14,000円 38,572円 3,998円 5,800円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   4日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   3日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            商品タイプ 温度計 温度計 温度計 放射温度計 温湿度計(外部センサータイプ) 熱感知センサー 熱感知センサー 温度計(外部センサータイプ) 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度記録計 温湿度記録計(ロガー) その他アクセサリ 熱感知センサー
                            測定温度範囲(℃) -200~+1370℃ ※使用センサで異なります(TPK-01:-40~+250℃) -199.9~+1370 4チャンネル、-200~+1370℃ ※使用センサで異なります(TPK-01:-40~+250℃) - - - - -200℃~+1370 熱電対 K -200~+1200(1℃分解能),-199.9~+199.9(0.1℃分解能) - -202~1372 - -
                            分解能 0.1℃(-200~+200℃)、1℃(+201~+1,370℃) -199.9~+199.9℃:0.1,+200~+1370℃:1℃ 0.1℃ [-200~+200℃ ]、1℃ [+201~+1370℃ ] - - - - 0.01℃ - - - - -
                            精度 -200~+200℃:±(0.3% rdg.+1℃),+200~+400℃:±(0.5% rdg.+1℃),+400~+1370℃:±(0.3% rdg.+1℃) ±0.1%rdg+0.2℃,±0.1%rdg+1.0℃ -200~+200℃:±(0.2% rdg.+1℃)+200~+400℃:±(0.5% rdg.+1℃)+400~+1370℃:±(1.0% rdg.+1℃) - 温度:±0.6℃(-20~+50℃),湿度:±3%RH(at25℃ 10~90%RH、その他±4%) - - ±(0.05%rdg+0.2℃)(25℃ ±3℃)他は±(0.1rdg+0.3℃) - - - - -

                            デジタル温度計(1点式/2点式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FUSO-308
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 測定方式 付属品

                            20,244円

                            ( 22,268円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            4562161451320K熱電対センサ2チャンネルビーズ型K熱電対センサ TPK-01×2,006P(9V)乾電池×1,取扱説明書×1,保証書

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました