(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高性能デジタル温度計(本体)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高性能デジタル温度計(本体)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
28,263円
税込単価
31,089円

【特徴】●ミニコネクタ付きのK熱電対センサが使用できます。●3回/秒の高速応答...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -199.9~+1370
  • 分解能:
    -199.9~+199.9℃:0.1,+200~+1370℃:1℃
  • 精度:
    ±0.1%rdg+0.2℃,±0.1%rdg+1.0℃
  • 測定周期(回/秒):
    3
  • サイズ(mm):
    150L×75W×28D
  • JANコード:
    4562161451023
  • 付属品:
    006P( 9V)電池×1,取扱説明書,保証書

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高性能デジタル温度計(本体) 製品の基本仕様・特長
 

【仕様】

測定方式K熱電対
測定範囲199.9~+1,370℃
表示分解能-199.9~+199.9℃
0.1℃
+200~+1,370℃
1℃
本体精度±0.1%rdg+0.2℃±0.1%rdg+1.0℃
測定周期3回/秒
ディスプレイ40mm×60mm 大型LCD液晶ディスプレイ
機能(H)ホールド、(M)MAX.Min 最高最低温度表示
オート/マニュアル電源OFF機能
ローバッテリー表示
電源006P(9V)電池 連続150時間
DC9V ACアダプタFAC-22(別売)
サイズ/質量150L×75W×28Dmm/170g
使用環境0~50℃ 0~80%RH以下
標準付属品006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書
 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FS-300

1個

28,263( 31,089円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】●ミニコネクタ付きのK熱電対センサが使用できます。●3回/秒の高速応答温度計。●ホールド機能・MAX/MIN温度表示機能・オートパワーオフ機能付きです。【用途】●温度測定に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高性能デジタル温度計(本体)の型番FS-300のページです。
型番FS-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高性能デジタル温度計(本体)

高性能デジタル温度計(本体)

    K熱電対デジタル温度計 TS-001

    K熱電対デジタル温度計 TS-001

      テストー 温度・湿度データロガ testo174H

      テストー 温度・湿度データロガ testo174H

        SK-1260指示計のみ

        SK-1260指示計のみ

          アラーム付き温湿度計 AD-5640B,質量(g):約90

          アラーム付き温湿度計 AD-5640B,質量(g):約90

            デジタル温度計 Kタイプ CT-1310D

            デジタル温度計 Kタイプ CT-1310D

              デジタル温度計 CT1310D(1ch)

              デジタル温度計 CT1310D(1ch)

                アラーム付き温湿度計 AD-5640B,温度測定範囲:0~50.0℃

                アラーム付き温湿度計 AD-5640B,温度測定範囲:0~50.0℃

                  温度データーロガー ADシリーズ

                  温度データーロガー ADシリーズ

                    カスタム デジタル温度計 CT-1310D

                    カスタム デジタル温度計 CT-1310D

                      メーカー A-Gas Japan(旧FUSO) アイ電子技研 三商 佐藤計量器製作所 エー・アンド・デイ カスタム アズワン アズワン アズワン 三商
                      通常価格 28,263円 4,800円 20,000円 21,259円 3,400円 10,482円 11,693円 3,400円 8,080円 12,100円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   2日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目  
                      商品タイプ 温度計 - - 温度計 温湿度計 中心温度計 - - - -
                      測定温度範囲(℃) -199.9~+1370 - - サーミスタ:-30.0~199.9、熱電対:-99.9~1250 0〜50 -50~1300 - - - -
                      分解能 -199.9~+199.9℃:0.1,+200~+1370℃:1℃ - - - - - - - - -
                      精度 ±0.1%rdg+0.2℃,±0.1%rdg+1.0℃ - - - - - - - - -
                      測定周期(回/秒) 3 - - - - - - - - -

                      高性能デジタル温度計(本体)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました