(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル接地抵抗計 TES-1700

デジタル接地抵抗計 TES-1700

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,500円 42,001円
税込単価
50,050円 46,201円

【特徴】●4000Ωまで測定ができます。●接地棒やアースケーブルがセットになっ...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 測定項目:
    接地抵抗
  • 最大測定範囲:接地抵抗(Ω):
    0~4000
  • 最大測定範囲:交流電圧:
    0~399.9
  • 測定方式:
    3電極法
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    単3乾電池×8
  • JANコード:
    4580164026772
  • 寸法(mm):
    100×50×163
  • 本体質量(g):
    800
  • 付属品:
    補助接地棒、アース測定ケーブル3種、ハードケース、取扱説明書、保証書

型番

TES-1700 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TES-1700

1個

45,500円

42,001

( 46,201円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】●4000Ωまで測定ができます。●接地棒やアースケーブルがセットになったデジタル接地抵抗計です。●キャリングケースに入っていますので持ち運びに便利です。【用途】●接地抵抗・接地電圧の測定に。

カタログ

 

TES-1700で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル接地抵抗計 TES-1700の型番TES-1700のページです。
型番TES-1700に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル接地抵抗計 TES-1700

デジタル接地抵抗計 TES-1700

    ファンクションジェネレータ AFG-303Xシリーズ

    ファンクションジェネレータ AFG-303Xシリーズ

      デジタル・マルチメータ VOAC7602

      デジタル・マルチメータ VOAC7602

        直流信号発生器

        直流信号発生器

          デジタル絶縁抵抗計(比較判定機能)

          デジタル絶縁抵抗計(比較判定機能)

            デジタル抵抗計 RM3548

            デジタル抵抗計 RM3548

              アナログ絶縁・接地抵抗計

              アナログ絶縁・接地抵抗計

                ファンクションジェネレータ FXG-2220

                ファンクションジェネレータ FXG-2220

                  メモリハイコーダ

                  メモリハイコーダ

                    アズワン ACアダプター 入力電圧:100-240V

                    アズワン ACアダプター 入力電圧:100-240V

                      2110シリーズ 5.5桁デュアル・ディスプレイUSBマルチメータ

                      2110シリーズ 5.5桁デュアル・ディスプレイUSBマルチメータ

                        クランプデータロガー

                        クランプデータロガー

                          メーカー A-Gas Japan(旧FUSO) テクシオ・テクノロジー 岩崎通信機 エスコ エスコ エスコ エスコ テクシオ・テクノロジー エスコ アズワン ケースレーインスツルメンツ エスコ
                          通常価格 45,500円 221,036円 167,790円 143,030円 30,800円 143,030円 56,990円 77,200円 192,410円 3,800円 129,473円 34,100円
                          通常出荷日 5日目   4日目   3日目   2日目   1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   4日目   1日目   1日目   14日目   2日目  
                          商品区分 本体 - - - - - - - - - - -
                          アナログ/デジタル デジタル - - - - - - - - - - -
                          測定項目 接地抵抗 - - - - - - - - - - -
                          最大測定範囲:接地抵抗(Ω) 0~4000 - - - - - - - - - - -
                          最大測定範囲:交流電圧 0~399.9 - - - - - - - - - - -

                          デジタル接地抵抗計 TES-1700のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          アースメータ(接地抵抗計)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました