(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3レンジデジタル絶縁抵抗計 FUSO-360

3レンジデジタル絶縁抵抗計 FUSO-360

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,000円 49,778円
税込単価
61,600円 54,756円

【特徴】●0~4000MΩ(250V/500V/1000V)の絶縁抵抗計です。...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • レンジ数:
    3
  • 定格測定電圧(V):
    250 / 500 / 1000
  • 絶縁抵抗測定範囲(MΩ):
    0~4000
  • オートディスチャージ機能(自動放電機能):
    なし
  • コンパレータ機能:
    なし
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    単3乾電池×8
  • JANコード:
    4580164026413
  • 寸法(mm):
    112×64×196
  • 本体質量(g):
    700
  • 付属品:
    テストリード、取扱説明書、保証書、テスト用電池

型番

FUSO-360 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FUSO-360

1個

56,000円

49,778

( 54,756円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】●0~4000MΩ(250V/500V/1000V)の絶縁抵抗計です。●オートレンジで簡単に測定できます。●アナログ感覚で見れるバーグラフ表示付きです。【用途】●絶縁抵抗・交流電圧・直流電圧・抵抗の測定に。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

FUSO-360で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3レンジデジタル絶縁抵抗計 FUSO-360の型番FUSO-360のページです。
型番FUSO-360に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3レンジデジタル絶縁抵抗計 FUSO-360

3レンジデジタル絶縁抵抗計 FUSO-360

    FUSO デジタルマルチテスタ YF-3220

    FUSO デジタルマルチテスタ YF-3220

      デジタルマルチメーターTY500シリーズ

      デジタルマルチメーターTY500シリーズ

        デジタルマルチメータ 多機能(CD-732)

        デジタルマルチメータ 多機能(CD-732)

          デジタルマルチメーター AD-5522

          デジタルマルチメーター AD-5522

            デジタルマルチメータ MT-2060

            デジタルマルチメータ MT-2060

              デジタル・マルチメーター Fluke28II

              デジタル・マルチメーター Fluke28II

                デジタルマルチメーターTY700シリーズ

                デジタルマルチメーターTY700シリーズ

                  A&D デジタルマルチメーター AD-5527A

                  A&D デジタルマルチメーター AD-5527A

                    デジタルマルチメーター AD-5527A

                    デジタルマルチメーター AD-5527A

                      ハンディタイプスマートLCRメータ

                      ハンディタイプスマートLCRメータ

                        SCS インピーダンステスター CTM051

                        SCS インピーダンステスター CTM051

                          ポケット型デジタルマルチメータ MT-4090

                          ポケット型デジタルマルチメータ MT-4090

                            メーカー A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) 横河計測株式会社 三和電気計器 エー・アンド・デイ マザーツール 東京硝子器械 横河計測株式会社 三商 エー・アンド・デイ マザーツール DESCO JAPAN マザーツール
                            通常価格 56,000円 13,469円 41,372円 10,800円 26,400円 3,650円 70,088円 57,312円 2,200円 2,200円 20,239円 165,894円 4,745円
                            通常出荷日 5日目   5日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 16日目   在庫品1日目   当日出荷可能 61日目   9日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品区分 本体 - - - - - - - - - - - -
                            アナログ/デジタル デジタル - - - - - - - - - - - -
                            レンジ数 3 - - - - - - - - - - - -
                            定格測定電圧(V) 250 / 500 / 1000 - - - - - - - - - - - -
                            絶縁抵抗測定範囲(MΩ) 0~4000 - - - - - - - - - - - -

                            3レンジデジタル絶縁抵抗計 FUSO-360のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました