(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3レンジデジタル絶縁抵抗計 YF-509

3レンジデジタル絶縁抵抗計 YF-509

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,378円
税込単価
31,216円

【特徴】●0~2000MΩ(250V/500V/1000V)の絶縁抵抗計です。...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • レンジ数:
    3
  • 定格測定電圧(V):
    250 / 500 / 1000
  • 絶縁抵抗測定範囲(MΩ):
    0~2000
  • オートディスチャージ機能(自動放電機能):
    なし
  • コンパレータ機能:
    なし
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    単3乾電池×8
  • JANコード:
    4580164027144
  • 寸法(mm):
    100×52×160
  • 本体質量(g):
    530
  • 付属品:
    テストリード、取扱説明書、保証書、テスト用電池

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YF-509

1個

28,378( 31,216円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】●0~2000MΩ(250V/500V/1000V)の絶縁抵抗計です。●3レンジ切換デジタル表示の絶縁抵抗計です。●交流電圧(750V)・直流電圧(1000V)が測定できます。●データホールド・MAXホールド機能付きです。【用途】●交流電圧(750V)・直流電圧(1000V)の測定に。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

YF-509で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3レンジデジタル絶縁抵抗計 YF-509の型番YF-509のページです。
型番YF-509に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3レンジデジタル絶縁抵抗計 YF-509

3レンジデジタル絶縁抵抗計 YF-509

    直流安定化電源 AD-8735D

    直流安定化電源 AD-8735D

      3レンジアナログ絶縁抵抗計

      3レンジアナログ絶縁抵抗計

        ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ

        ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ

          デジタルマルチメーター(ハンディタイプ) SK-6161/SK-6163

          デジタルマルチメーター(ハンディタイプ) SK-6161/SK-6163

            直流安定化電源 GPSシリーズ

            直流安定化電源 GPSシリーズ

              絶縁抵抗計 PDM5219S

              絶縁抵抗計 PDM5219S

                複合型ポケットテスター(ケース付)

                複合型ポケットテスター(ケース付)

                  直流安定化電源 AD-8722D 出力電圧 0~20V

                  直流安定化電源 AD-8722D 出力電圧 0~20V

                    デジタル絶縁抵抗計 MT-2401・MT-2402

                    デジタル絶縁抵抗計 MT-2401・MT-2402

                      直流安定化電源 ADシリーズ

                      直流安定化電源 ADシリーズ

                        表面抵抗計

                        表面抵抗計

                          キットテスタ

                          キットテスタ

                            メーカー A-Gas Japan(旧FUSO) エー・アンド・デイ A-Gas Japan(旧FUSO) テクシオ・テクノロジー カイセ アズワン 三和電気計器 エスコ アズワン マザーツール アズワン goot(太洋電機産業) 西澤電機計器製作所
                            通常価格 28,378円 37,898円 23,648円 99,000円 10,569円 32,539円 19,757円 15,669円 20,726円 13,788円 14,210円 47,528円 4,700円
                            通常出荷日 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   4日目~   3日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目  
                            商品区分 本体 - 本体 - - - 本体 - - 本体 - - -
                            アナログ/デジタル デジタル - アナログ - - - アナログ - - デジタル - - -
                            レンジ数 3 - 3 - - - - - - 3 - - -
                            定格測定電圧(V) 250 / 500 / 1000 - 250 / 500 / 1000 - - - 250 / 500 / 125 - - - - - -
                            絶縁抵抗測定範囲(MΩ) 0~2000 - 0~2000 - - - 0~100 - - 0~2000 - - -

                            3レンジデジタル絶縁抵抗計 YF-509のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました