(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3レンジアナログ絶縁抵抗計

3レンジアナログ絶縁抵抗計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,648円
税込単価
26,013円

【特徴】●0~2000MΩ(250V/500V/1000V)の絶縁抵抗計です。...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    アナログ
  • レンジ数:
    3
  • 定格測定電圧(V):
    250 / 500 / 1000
  • 絶縁抵抗測定範囲(MΩ):
    0~2000
  • オートディスチャージ機能(自動放電機能):
    なし
  • コンパレータ機能:
    なし
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    単3乾電池×8
  • JANコード:
    4580164027151
  • 寸法(mm):
    100×54×156
  • 本体質量(g):
    527
  • 付属品:
    テストリード、取扱説明書、保証書、テスト用電池

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YF-510

1個

23,648( 26,013円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】●0~2000MΩ(250V/500V/1000V)の絶縁抵抗計です。●3レンジ切換アナログ表示の絶縁抵抗計です。●交流電圧(600V)・抵抗(2000Ω)が測定できます。【用途】●交流電圧(600V)・抵抗(2000Ω)の測定に。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

YF-510で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3レンジアナログ絶縁抵抗計の型番YF-510のページです。
型番YF-510に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3レンジアナログ絶縁抵抗計

3レンジアナログ絶縁抵抗計

    3レンジデジタル絶縁抵抗計 YF-509

    3レンジデジタル絶縁抵抗計 YF-509

      3レンジデジタル絶縁抵抗計 TM-507

      3レンジデジタル絶縁抵抗計 TM-507

        3レンジデジタル絶縁抵抗計 FUSO-360

        3レンジデジタル絶縁抵抗計 FUSO-360

          アナログ絶縁・接地抵抗計 3レンジ KEW 6017/6018

          アナログ絶縁・接地抵抗計 3レンジ KEW 6017/6018

            直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7718

            直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7718

              交流電子電圧計

              交流電子電圧計

                オシロスコープ用受動電圧プローブ GTP

                オシロスコープ用受動電圧プローブ GTP

                  カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

                  カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

                    デジタルクランプテスタ CENTER-202

                    デジタルクランプテスタ CENTER-202

                      デジタルクランプメーター(交流・直流電流測定用)

                      デジタルクランプメーター(交流・直流電流測定用)

                        デジタルクランプテスタ CENTER-235

                        デジタルクランプテスタ CENTER-235

                          メーカー A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) 共立電気計器 カイセ テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー カイセ A-Gas Japan(旧FUSO) 共立電気計器 A-Gas Japan(旧FUSO)
                          通常価格 23,648円 28,378円 42,000円 56,000円 42,544円 47,547円 63,549円 10,625円 42,701円 24,594円 23,175円 40,923円
                          通常出荷日 19日目   19日目   5日目   5日目   1日目   4日目   4日目   2日目~   4日目   5日目   1日目~   19日目  
                          商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 - - - 本体 - - -
                          アナログ/デジタル アナログ デジタル デジタル デジタル アナログ - - - デジタル - - -
                          レンジ数 3 3 3 3 3 - - - 4 - - -
                          定格測定電圧(V) 250 / 500 / 1000 250 / 500 / 1000 250 / 500 / 1000 250 / 500 / 1000 - - - - - - - -
                          絶縁抵抗測定範囲(MΩ) 0~2000 0~2000 0~4000 0~4000 - - - - 0~2000 - - -

                          3レンジアナログ絶縁抵抗計のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました