(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルクランプテスタ(手動発電式) CM-9942G

デジタルクランプテスタ(手動発電式) CM-9942G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,189円
税込単価
23,308円

【特徴】●交流電流測定のクランプテスタです。●小型で多機能なクランプテスタです...

詳細情報を確認する

型番

CM-9942G 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CM-9942G

1個

21,189( 23,308円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】●交流電流測定のクランプテスタです。●小型で多機能なクランプテスタです。●ハンドルの回転による発電機能付き(約1分回転により約15分程度使用可能)エコタイプです。●交流電流・交流電圧・直流電圧・コンデンサ・周波数・抵抗・導通ブザーの測定が1台でできます。●大型液晶表示(40×30mm)で数値が見やすいです。【用途】●交流電流・交流電圧・直流電圧・コンデンサ・周波数・抵抗・導通ブザーの測定に。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

CM-9942Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルクランプテスタ(手動発電式) CM-9942Gの型番CM-9942Gのページです。
型番CM-9942Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルクランプテスタ(手動発電式) CM-9942G

デジタルクランプテスタ(手動発電式) CM-9942G

    スマートマルチテスタ

    スマートマルチテスタ

      デジタルマルチメータ

      デジタルマルチメータ

        デジタルクランプテスタ CENTER-235

        デジタルクランプテスタ CENTER-235

          デジタルクランプテスタ CENTER-202

          デジタルクランプテスタ CENTER-202

            交流/直流デジタルクランプメーター MT-120

            交流/直流デジタルクランプメーター MT-120

              デジタルマルチメータ M-09FBM

              デジタルマルチメータ M-09FBM

                3レンジデジタル絶縁抵抗計 TM-507

                3レンジデジタル絶縁抵抗計 TM-507

                  電圧データロガー VR-71用オプション

                  電圧データロガー VR-71用オプション

                    FUSO デジタルマルチテスタ YF-3220

                    FUSO デジタルマルチテスタ YF-3220

                      ポケットデジタルマルチテスタ

                      ポケットデジタルマルチテスタ

                        現場用デジタルマルチメータ

                        現場用デジタルマルチメータ

                          2127R ACクランプメータ

                          2127R ACクランプメータ

                            メーカー A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) カスタム A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) アズワン カスタム A-Gas Japan(旧FUSO) T&D A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) 共立電気計器 共立電気計器
                            通常価格 21,189円 11,915円 6,916円 40,923円 24,594円 18,930円 6,149円 42,000円 1,520円 13,469円 6,899円 12,771円 15,577円
                            通常出荷日 5日目   5日目   1日目   19日目   5日目   7日目   1日目   5日目   6日目~   5日目   5日目   2日目~   2日目  
                            商品区分 本体 - - 本体 本体 本体 - - - - - - 本体
                            アナログ/デジタル デジタル - - デジタル デジタル デジタル - - - - - - デジタル
                            測定項目 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - - 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 交流電流(漏れ電流) / 抵抗 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - - - - - - 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
                            測定範囲:交流電流(A) 0~1000 - - 0~100 0~600 0~600 - - - - - - 0~1000
                            測定範囲:交流電圧(V) 0~600 - - 0~600 0~600 0~600 - - - - - - 0~600

                            デジタルクランプテスタ(手動発電式) CM-9942Gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました