(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルクランプテスタ CENTER-235

デジタルクランプテスタ CENTER-235

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,923円
税込単価
45,015円

【特徴】●交流電流測定のクランプテスタです。●小型で多機能なクランプテスタです...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真とケースの色が異なる場合がございます。(黒色)

型番

CENTER-235 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CENTER-235

1個

40,923( 45,015円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】●交流電流測定のクランプテスタです。●小型で多機能なクランプテスタです。●分解能10μAの漏れ電流計です。●交流電流・交流電圧・直流電圧・抵抗・周波数・導通ブザーの測定が1台でできます。【用途】●交流電流・交流電圧・直流電圧・抵抗・周波数・導通ブザーの測定に。

(i)ご注意

  • 写真とケースの色が異なる場合がございます。(黒色)
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

CENTER-235で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルクランプテスタ CENTER-235の型番CENTER-235のページです。
型番CENTER-235に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルクランプテスタ CENTER-235

デジタルクランプテスタ CENTER-235

    交流専用 デジタルクランプメーター SK-7601

    交流専用 デジタルクランプメーター SK-7601

      デジタルクランプテスタ CENTER-221/CENTER-222

      デジタルクランプテスタ CENTER-221/CENTER-222

        直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7708

        直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7708

          交流専用 デジタルクランプメーター SK-7615

          交流専用 デジタルクランプメーター SK-7615

            直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7718

            直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7718

              直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7720/SK-7722

              直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7720/SK-7722

                クランプテスタ CENTER-200/CENTER-201

                クランプテスタ CENTER-200/CENTER-201

                  クランプメーター AD-5585

                  クランプメーター AD-5585

                    暗電流クランプメーター

                    暗電流クランプメーター

                      デジタルクランプテスタ CENTER-202

                      デジタルクランプテスタ CENTER-202

                        微弱電流用AC/DCデジタルクランプメータ

                        微弱電流用AC/DCデジタルクランプメータ

                          直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7660/SK-7661

                          直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7660/SK-7661

                            メーカー A-Gas Japan(旧FUSO) カイセ A-Gas Japan(旧FUSO) カイセ カイセ カイセ カイセ A-Gas Japan(旧FUSO) エー・アンド・デイ カイセ A-Gas Japan(旧FUSO) マザーツール カイセ
                            通常価格 40,923円 13,259円 10,959円 52,303円 15,483円 52,303円 53,400円 20,810円 5,000円 44,389円 24,594円 29,898円 31,408円
                            通常出荷日 19日目   6日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル
                            測定項目 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 交流電流(漏れ電流) / 抵抗 交流電流 - 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 直流電流 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 交流電流(漏れ電流) / 抵抗 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
                            測定範囲:交流電流(A) 0~100 0~300 0~600 0~2000 0~400 0~1000 0~1000 0~400 0~400 - 0~600 0~100 0~400
                            測定範囲:交流電圧(V) 0~600 - 0~600 0~600 0~600 0~600 - 0~600 0~600 - 0~600 0~300 0~600

                            デジタルクランプテスタ CENTER-235のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました