(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルクランプテスタ CENTER-202

デジタルクランプテスタ CENTER-202

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,594円
税込単価
27,053円

【特徴】●交流電流測定のクランプテスタです。●小型で多機能なクランプテスタです...

詳細情報を確認する

型番

CENTER-202 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CENTER-202

1個

24,594( 27,053円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】●交流電流測定のクランプテスタです。●小型で多機能なクランプテスタです。●デジタル表示の上にバーグラフ表示がされます。●真の実効値(TRUE RMS)タイプです。●交流電流・交流電圧・直流電圧・抵抗・周波数・導通ブザーの測定が1台でできます。【用途】●交流電流・交流電圧・直流電圧・抵抗・周波数・導通ブザーの測定に。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

CENTER-202で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルクランプテスタ CENTER-202の型番CENTER-202のページです。
型番CENTER-202に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルクランプテスタ CENTER-202

デジタルクランプテスタ CENTER-202

    クランプテスタ CENTER-200/CENTER-201

    クランプテスタ CENTER-200/CENTER-201

      微弱電流用AC/DCデジタルクランプメータ

      微弱電流用AC/DCデジタルクランプメータ

        デジタルクランプテスタ CENTER-221/CENTER-222

        デジタルクランプテスタ CENTER-221/CENTER-222

          直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7718

          直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7718

            直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7708

            直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7708

              デジタルクランプテスタ(手動発電式) CM-9942G

              デジタルクランプテスタ(手動発電式) CM-9942G

                交流/直流デジタルクランプメーター MT-120

                交流/直流デジタルクランプメーター MT-120

                  交流デジタルクランプメータ MT-600A

                  交流デジタルクランプメータ MT-600A

                    デジタルタコメータ 接触型 FUSO-8001

                    デジタルタコメータ 接触型 FUSO-8001

                      直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7660/SK-7661

                      直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7660/SK-7661

                        カスタム ACクランプメータ C-01S

                        カスタム ACクランプメータ C-01S

                          クランプメーター AD-5585

                          クランプメーター AD-5585

                            メーカー A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) マザーツール A-Gas Japan(旧FUSO) カイセ カイセ A-Gas Japan(旧FUSO) アズワン マザーツール 三商 カイセ カスタム エー・アンド・デイ
                            通常価格 24,594円 20,810円 29,898円 10,959円 52,303円 52,303円 21,189円 18,930円 7,500円 18,000円 31,408円 8,407円 5,000円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   4日目   5日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル - デジタル デジタル デジタル
                            測定項目 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 交流電流(漏れ電流) / 抵抗 - 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧
                            測定範囲:交流電流(A) 0~600 0~400 0~100 0~600 0~1000 0~2000 0~1000 0~600 0~600 - 0~400 0~200 0~400
                            測定範囲:交流電圧(V) 0~600 0~600 0~300 0~600 0~600 0~600 0~600 0~600 0~750 - 0~600 - 0~600

                            デジタルクランプテスタ CENTER-202のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました