(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CENTER-222
デジタルクランプテスタ CENTER-221/CENTER-222 デンキケイソク

デジタルクランプテスタ CENTER-221/CENTER-222 CENTER-222

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,189円
税込単価
23,308円

【特長】・ポケットサイズのクランプテスタです。・AC/DC電流が測定できます(...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 測定範囲:交流電流(A):
    0~600
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    0~600
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    0~200
  • 測定可能導体最大径(mm):
    25
  • 整流方式:
    平均値整流方式
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    単4乾電池×2
  • 付属品:
    テストリード、取扱説明書、保証書、テスト用電池

型番

CENTER-222 解除

Loading...

CENTER-222 の仕様・寸法情報

型番
測定項目
測定範囲:直流電流(A)
測定範囲:直流電圧(V)
導通テスト
JANコード
寸法(mm)
本体質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CENTER-222

交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
0~600
0~600
-
4580164020046
50×28×193
240

1個

21,189( 23,308円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポケットサイズのクランプテスタです。
・AC/DC電流が測定できます(CENTER-222)。
・反応速度も速く(0.5秒)安定した測定が可能です。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 交流:
    電圧 200V/600V
    電流 200A/600A
  • 直流:
    電圧 600V
    電流 600A(CENTER-222)
  • クランプ径 25mm
  • データホールド
  • オートレンジ機能
  • オートパワーオフ(CENTER-222)
  • ゼロ調整機能(CENTER-222)
  • 分解能 0.1A/1A、0.1V/1V
 

仕様

型番CENTER-221CENTER-222
測定範囲交流電流(A)200A/600A 精度±(2%rdg + 10dgt)
直流電流(A)-600A 精度±(2.5%rdg + 10dgt)
交流電圧(V)200V/600V 精度±(1.5%rdg + 5dgt)
直流電圧(V)-600V 精度±(2%rdg + 10dgt)
抵抗(Ω)200Ω (1.9%rdg + 3dgt)
導通テストブザー音(≦100Ω)
クランプ径(mm)25mm
機能データホールド、オートレンジ機能、
オートパワーオフ(CENTER-222)、
ゼロ調整機能(CENTER-222)
使用環境0~40℃、80%RH以下
サイズ/質量183L×50W×29Dmm/210g
電源1.5V単4電池×2
セット内容本体×1、テストリード棒、1.5V単4電池×2、取扱説明書、保証書

カタログ

 

CENTER-222で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルクランプテスタ CENTER-221/CENTER-222の型番CENTER-222のページです。
型番CENTER-222に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルクランプテスタ CENTER-221/CENTER-222

デジタルクランプテスタ CENTER-221/CENTER-222

    クランプテスタ CENTER-200/CENTER-201

    クランプテスタ CENTER-200/CENTER-201

      デジタルマルチメーター AD-5527A

      デジタルマルチメーター AD-5527A

        デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

        デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

          デジタル・マルチメーター Fluke87-5

          デジタル・マルチメーター Fluke87-5

            100-240V AC検電器

            100-240V AC検電器

              回転センサー 650

              回転センサー 650

                ポケットデジタルマルチテスタ

                ポケットデジタルマルチテスタ

                  ミニクランプメーター(デジタル)

                  ミニクランプメーター(デジタル)

                    カスタム クランプメーター C-07

                    カスタム クランプメーター C-07

                      AC/DC電流センサ 8115

                      AC/DC電流センサ 8115

                        3レンジデジタル絶縁抵抗計 TM-507

                        3レンジデジタル絶縁抵抗計 TM-507

                          カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

                          カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

                            メーカー A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) エー・アンド・デイ テクシオ・テクノロジー 東京硝子器械 エスコ カイセ A-Gas Japan(旧FUSO) エスコ 三商 東京硝子器械 A-Gas Japan(旧FUSO) カイセ
                            通常価格 10,959円 20,810円 2,200円 61,994円 59,742円 850円 10,771円 6,899円 11,419円 14,800円 25,000円 42,000円 49,941円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目   2日目   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目   3日目   9日目   5日目   4日目  
                            商品区分 本体 本体 - - - - - - 本体 本体 - - -
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル - - - - - - デジタル デジタル - - -
                            測定範囲:交流電流(A) 0~600 0~400 - - - - - - 6/60/200 0~200 - - -
                            測定範囲:交流電圧(V) 0~600 0~600 - - - - - - 1~600 - - - -
                            測定範囲:抵抗(Ω) 0~200 0~400 - - - - - - 0~6000 - - - -

                            デジタルクランプテスタ CENTER-221/CENTER-222のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CENTER-221
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定項目 測定範囲:直流電流
                            (A)
                            測定範囲:直流電圧
                            (V)
                            導通テスト JANコード 寸法
                            (mm)
                            本体質量
                            (g)

                            10,959円

                            ( 12,055円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            抵抗 / 交流電圧 / 交流電流--ブザー音(≦100Ω)458016402006050×29×183210

                            クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました