(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スマートマルチテスタ

スマートマルチテスタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,915円
税込単価
13,107円

【特徴】●ハンドルを回転させることによる発電機能付きスマートエコ設計テスタです...

詳細情報を確認する

型番

DM-9983G 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DM-9983G

1個

11,915( 13,107円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】●ハンドルを回転させることによる発電機能付きスマートエコ設計テスタです。●大型液晶モニタ(46×45mm)採用で表示が大きく見やすい多機能テスタです。【用途】●直流電圧・交流電圧・直流電流・交流電流・周波数・抵抗の測定に。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

DM-9983Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートマルチテスタの型番DM-9983Gのページです。
型番DM-9983Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スマートマルチテスタ

スマートマルチテスタ

    直流安定化電源 AD-8735D

    直流安定化電源 AD-8735D

      デジタルマルチメータ DT-119-TA

      デジタルマルチメータ DT-119-TA

        コンパクトロガー PetitLOGGER GL100

        コンパクトロガー PetitLOGGER GL100

          デジタルマルチメーター(ハンディタイプ) SK-6161/SK-6163

          デジタルマルチメーター(ハンディタイプ) SK-6161/SK-6163

            3レンジデジタル絶縁抵抗計 YF-509

            3レンジデジタル絶縁抵抗計 YF-509

              カード型デジタルマルチメーター KU-1133

              カード型デジタルマルチメーター KU-1133

                ディジタルファンクションジェネレータ DF1906

                ディジタルファンクションジェネレータ DF1906

                  表面抵抗計電極

                  表面抵抗計電極

                    複合型ポケットテスター(ケース付)

                    複合型ポケットテスター(ケース付)

                      ハンディタイプスマートLCRメータ

                      ハンディタイプスマートLCRメータ

                        表面抵抗計

                        表面抵抗計

                          接地抵抗計 PDR302

                          接地抵抗計 PDR302

                            メーカー A-Gas Japan(旧FUSO) エー・アンド・デイ ホーザン グラフテック カイセ A-Gas Japan(旧FUSO) カイセ エヌエフ回路設計ブロック ホーザン エスコ マザーツール goot(太洋電機産業) アズワン
                            通常価格 11,915円 37,898円 18,767円 10,988円 11,627円 28,378円 5,496円 119,000円 24,417円 15,669円 20,239円 47,528円 33,612円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   19日目   6日目   6日目   3日目   2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   11日目  
                            アナログ/デジタル デジタル - デジタル - デジタル - デジタル - - - - - -
                            商品区分 本体 - 本体 - 本体 - 本体 - - - - - -
                            測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 - 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 - - - - - -
                            レンジ切替 自動 - 自動 - 自動 - 自動 - - - - - -
                            測定範囲:直流電圧(V) 0~600 - 0~1000 - 0~1000 - 0~600 - - - - - -

                            スマートマルチテスタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました