(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FUSO デジタルマルチテスタ YF-3220

FUSO デジタルマルチテスタ YF-3220

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,469円
税込単価
14,816円

【特徴】●1999カウントのポケットテスターです。●直流電圧・交流電圧・抵抗・...

詳細情報を確認する

型番

YF-3220 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YF-3220

1個

13,469( 14,816円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】●1999カウントのポケットテスターです。●直流電圧・交流電圧・抵抗・直流電流・交流電流・静電容量・周波数と多くの測定ができます。●導通ブザー・ダイオード・データホールド・MAX表示・オートパワーオフ・バッテリーチェックと便利な機能を持っています。●耐衝撃のホルスターカバーを標準装備しています。【用途】●直流電圧・交流電圧・抵抗・直流電流・交流電流・静電容量・周波数の測定に。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 多機能型のデジタルテスタです
  • コンデンサ容量や周波数も測定できます
  • 直流 ~1,000V(~10A) 交流 ~750V(~10A)
  • 抵抗 ~20MΩ
  • オーバーロード、ローバッテリー表示
 

仕様

測定範囲直流電流(V)0.2/2/20/200/1,000
交流電流(V)0.2/2/20/200/750
直流電流(A)200uA/2mA/20mA/200mA/10A
交流電流(A)200uA/2mA/20mA/200mA/10A
抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2M/20M
周波数(Hz)2k/20k/200k/2M/10M
コンデンサ容量2nF/20nF/2uF/20uF
導通テストブザー音(<80Ω)
機能MAX値ホールド、ローバッテリー、オーバーロード表示
使用環境0~40℃、80%RH以下
サイズ/質量186L×86W×39Dmm/500g
電源006P(9V)電池×1
標準付属品テストリード棒、006P(9V)電池×1、
取扱説明書、保証書

カタログ

 

YF-3220で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FUSO デジタルマルチテスタ YF-3220の型番YF-3220のページです。
型番YF-3220に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FUSO デジタルマルチテスタ YF-3220

FUSO デジタルマルチテスタ YF-3220

    ポケットデジタルマルチテスタ

    ポケットデジタルマルチテスタ

      デジタルマルチメーター AD-5527A

      デジタルマルチメーター AD-5527A

        デジタルクランプテスタ CENTER-202

        デジタルクランプテスタ CENTER-202

          直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7718

          直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7718

            デジタルマルチメータ

            デジタルマルチメータ

              デジタルクランプメーター(交流・直流電流測定用)

              デジタルクランプメーター(交流・直流電流測定用)

                ポケット型デジタルマルチメーター MT-4095

                ポケット型デジタルマルチメーター MT-4095

                  交流/直流デジタルクランプメーター MT-120

                  交流/直流デジタルクランプメーター MT-120

                    デジタルクランプテスタ CENTER-235

                    デジタルクランプテスタ CENTER-235

                      3レンジデジタル絶縁抵抗計 TM-507

                      3レンジデジタル絶縁抵抗計 TM-507

                        スマートマルチテスタ

                        スマートマルチテスタ

                          クランプメーター(交流・直流電流測定用) TESTO770-1

                          クランプメーター(交流・直流電流測定用) TESTO770-1

                            メーカー A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) エー・アンド・デイ A-Gas Japan(旧FUSO) カイセ カスタム 共立電気計器 アズワン アズワン A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) テストー
                            通常価格 13,469円 6,899円 2,200円 24,594円 52,303円 6,916円 23,175円 4,500円 18,930円 40,923円 42,000円 11,915円 28,789円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目   1日目   1日目~   7日目   7日目   19日目   5日目   5日目   1日目  
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル - - デジタル - デジタル - - - デジタル -
                            商品区分 本体 本体 本体 - - 本体 - 本体 - - - 本体 -
                            測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験 - - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比 - - - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 -
                            レンジ切替 手動 自動 手動 - - 自動 - 自動 - - - 自動 -
                            測定範囲:直流電圧(V) 0~1000 0~600 0~400 - - 0~1000 - 0~600 - - - 0~600 -

                            FUSO デジタルマルチテスタ YF-3220のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました