(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガスボンベ運搬パッドφ140mm用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガスボンベ運搬パッドφ140mm用

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,673円 27,999円
税込単価
32,640円 30,799円

【特徴】●酸素・窒素・アルゴン等のガスボンベが楽に運搬できます。●Φ140mm...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • サイズ:
    245×165×25mm
  • JANコード:
    4580164025751
  • 仕様:
    適用容器:φ140mm(1.5㎥)
  • 材質:
    アルミ製
  • 重量(g):
    660

型番

FS-804B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FS-804B

1個

29,673円

27,999

( 30,799円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】●酸素・窒素・アルゴン等のガスボンベが楽に運搬できます。●Φ140mm用です。【用途】●Φ140mm用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガスボンベ運搬パッドφ140mm用の型番FS-804Bのページです。
型番FS-804Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガスボンベ運搬パッドφ140mm用

ガスボンベ運搬パッドφ140mm用

    ガスボンベ運搬パッドφ230mm用

    ガスボンベ運搬パッドφ230mm用

      メーカー A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO)
      通常価格 29,673円 37,764円
      通常出荷日 19日目   4日目  
      商品タイプ その他 その他
      サイズ 245×165×25mm 410×290×50mm
      JANコード 4580164025751 4580164025744
      仕様 適用容器:φ140mm(1.5㎥) 適用容器:φ230mm(7㎥)
      材質 アルミ製 アルミ製

      ガスボンベ運搬パッドφ140mm用のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました