(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Victory 真鍮メッキカップワイヤーブラシ

Victory 真鍮メッキカップワイヤーブラシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
980円
税込単価
1,078円

平らな面の錆びやペンキ落としに使用可能な、耐摩耗性と侵食性に優れた真鍮メッキの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カップ型ブラシ
  • 毛材:
    真鍮メッキ鋼線
  • 外径(mm):
    75
  • 線径(mm):
    0.25
  • 取り付け部:
    ねじ
  • ねじ径:
    M10(P1.5)
  • 長さ(mm):
    75
  • 高さ(mm):
    50
  • 幅(mm):
    75
  • パッケージサイズ 縦(mm):
    80
  • パッケージサイズ 横(mm):
    80
  • パッケージサイズ 高さ(mm):
    60
  • 最高回転数(r.p.m):
    12000
  • 毛丈(mm):
    20
  • ナット径:
    M10×P1.5
  • 呼び寸法(mm):
    75
  • JANコード:
    4904781197446
  • 重量(g):
    286
  • パッケージ重量(g):
    292

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GCP-1

5個

980( 1,078円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

平らな面の錆びやペンキ落としに使用可能な、耐摩耗性と侵食性に優れた真鍮メッキのカップワイヤーブラシです。

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ毛材外径線径取り付け部ねじ径
GCP-1カップ型ブラシ真鍮メッキ鋼線75mm0.25mmねじM10(P1.5)

Loading...

GCP-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Victory 真鍮メッキカップワイヤーブラシの型番GCP-1のページです。
型番GCP-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Victory 真鍮メッキカップワイヤーブラシ

Victory 真鍮メッキカップワイヤーブラシ

    Victory 真鍮材・銅材用カップブラシ

    Victory 真鍮材・銅材用カップブラシ

      カップブラシ LBシリーズ

      カップブラシ LBシリーズ

        “バイソンひねりワイヤーカップブラシ”

        “バイソンひねりワイヤーカップブラシ”

          Victory 金属材・木工材用カップブラシ

          Victory 金属材・木工材用カップブラシ

            Victory 鋼線カップワイヤーブラシ

            Victory 鋼線カップワイヤーブラシ

              ステンレスヒネリカップブラシ(SUS304)

              ステンレスヒネリカップブラシ(SUS304)

                ミニカップブラシ 15mm・50mm

                ミニカップブラシ 15mm・50mm

                  Victory 真鍮線カップワイヤーブラシ

                  Victory 真鍮線カップワイヤーブラシ

                    Victory 真鍮材・銅材用ベベルブラシ

                    Victory 真鍮材・銅材用ベベルブラシ

                      鳴門屋 ネオカップブラシ(100mm電動工具用) 真鍮メッキ/ステン C-20/-21

                      鳴門屋 ネオカップブラシ(100mm電動工具用) 真鍮メッキ/ステン C-20/-21

                        カップブラシ

                        カップブラシ

                          Victory 一般金属・木工用カップブラシ ナイロン

                          Victory 一般金属・木工用カップブラシ ナイロン

                            メーカー アークランド ビクトリー アークランド ビクトリー リニア・ビズ クロダブラシ アークランド ビクトリー アークランド ビクトリー SUN POWER SK-11 アークランド ビクトリー アークランド ビクトリー 鳴門屋 マキタ アークランド ビクトリー
                            通常価格 980円 2,716円 957円 1,546円 2,340円 838円 4,689円 1,677円 1,410円 2,330円 3,025円 2,769円 1,590円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   4日目   2日目~   2日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ べベルブラシ カップ型ブラシ べベルブラシ カップ型ブラシ
                            毛材 真鍮メッキ鋼線 - - スチール線 ナイロン線 スチール線 ステンレス線 - 真鍮線 真鍮線 - スチール線 ナイロン線
                            外径(mm) 75 75 75 65 75 - - - - 85 75 60 75
                            線径(mm) 0.25 0.15 0.3 - 0.9 0.25 0.5 - 0.25 0.15 - - 0.9
                            取り付け部 ねじ - - ねじ ねじ - - - - ねじ ねじ ねじ ねじ

                            Victory 真鍮メッキカップワイヤーブラシのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました