(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Victory 鋼線カップワイヤーブラシ

Victory 鋼線カップワイヤーブラシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
838円 ~ 1,599円
税込価格
922円 ~ 1,759円

【特長】・サビ、ペンキ落し、木材のうずくり加工、汚れ取などに。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
外径(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
パッケージサイズ 縦(mm)
パッケージサイズ 横(mm)
パッケージサイズ 高さ(mm)
呼び寸法(mm)
JANコード
重量(g)
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
50
50
50
50
50
50
50
4904781197385
88
88

5個

838( 922円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

65
65
55
65
65
65
55
65
4904781197392
156
156

5個

975( 1,073円 )

1日目

75
75
55
75
75
75
55
75
4904781197408
244
244

2個

1,599( 1,759円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビ、ペンキ落し、木材のうずくり加工、汚れ取などに。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ毛材外径線径長さ高さ
SC-3カップ型ブラシスチール線75mm0.25mm75mm55mm75mm
SC-2カップ型ブラシスチール線65mm0.25mm65mm55mm65mm
SC-1カップ型ブラシスチール線50mm0.25mm50mm50mm50mm
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Victory 鋼線カップワイヤーブラシ

Victory 鋼線カップワイヤーブラシ

    Victory 真鍮線カップワイヤーブラシ

    Victory 真鍮線カップワイヤーブラシ

      Victory 真鍮材・銅材用カップブラシ

      Victory 真鍮材・銅材用カップブラシ

        Victory 真鍮メッキカップワイヤーブラシ

        Victory 真鍮メッキカップワイヤーブラシ

          鋼線ヒネリカップブラシ

          鋼線ヒネリカップブラシ

            鋼線ホイールブラシ(SW) WBシリーズ

            鋼線ホイールブラシ(SW) WBシリーズ

              鋼線ヒネリカップブラシ CN

              鋼線ヒネリカップブラシ CN

                SUN POWER 鋼線カップブラシ CH-59

                SUN POWER 鋼線カップブラシ CH-59

                  鋼線メッキ線カップブラシ(黄より線),取り付け部:穴

                  鋼線メッキ線カップブラシ(黄より線),取り付け部:穴

                    Victory 一般金属・木工用カップブラシ ナイロン

                    Victory 一般金属・木工用カップブラシ ナイロン

                      Victory 真鍮材・銅材用ベベルブラシ

                      Victory 真鍮材・銅材用ベベルブラシ

                        メーカー アークランド ビクトリー アークランド ビクトリー アークランド ビクトリー アークランド ビクトリー SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER アークランド ビクトリー アークランド ビクトリー
                        通常価格 838円 1,410円 2,716円 980円 2,987円 1,540円 2,490円 1,638円 1,245円 1,590円 2,330円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   5日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                        商品タイプ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ ホイル型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ べベルブラシ
                        毛材 スチール線 真鍮線 - 真鍮メッキ鋼線 - スチール線 スチール線 - 鋼メッキ線 ナイロン線 真鍮線
                        線径(mm) 0.25 0.25 0.15 0.25 0.5 - - - - 0.9 0.15
                        最高回転数(r.p.m) 3000 3000 12000 12000 - - - - - 12000 12000
                        仕様 直径6mm軸付 直径6mm軸付 対象物:真鍮材、銅材 - - - - - - 対象物:一般金属、木工 対象物:真鍮材、銅材

                        Victory 鋼線カップワイヤーブラシのレビュー

                        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                        作業用に
                        評価 4.0満足度:4.02024/07/08
                        電動工具にセットし錆落としに使用。
                        手でチマチマやるより圧倒的に早い。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました