(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Victory 紙ヤスリ8枚セット【8個入り】

Victory 紙ヤスリ8枚セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
513円
税込単価
564円

【特長】・木工・金属等の生地磨きから、仕上げまで・ペンキ・ニス・サビ落しに【用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    研磨紙
  • 粒度(#):
    150 / 240 / 80
  • 幅(mm):
    93
  • 長さ(mm):
    230
  • 厚み(mm):
    5
  • JANコード:
    4904781174560
  • 重量(g):
    54
  • セット内容:
    80番×2枚、150番×3枚、240番×3枚

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KM-1

5パック

8個入り

513( 564円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・木工・金属等の生地磨きから、仕上げまで
・ペンキ・ニス・サビ落しに
【用途】
・電動サンダーの替ペーパー、手作業

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ粒度長さ厚み
KM-1研磨紙#80,#240,#15093mm230mm5mm

KM-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Victory 紙ヤスリ8枚セットの型番KM-1のページです。
型番KM-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Victory 紙ヤスリ8枚セット

Victory 紙ヤスリ8枚セット

    ネクスト タイスイペーパー

    ネクスト タイスイペーパー

      研磨布 228mm×280mm

      研磨布 228mm×280mm

        1/3カットペーパーシリーズ(耐水ペーパー)

        1/3カットペーパーシリーズ(耐水ペーパー)

          ファブリックシート(ナイロンシート)

          ファブリックシート(ナイロンシート)

            ポリシングウール

            ポリシングウール

              フェルトロール

              フェルトロール

                耐水研磨紙(ソフトタイプ)

                耐水研磨紙(ソフトタイプ)

                  研磨布シート METABRIT

                  研磨布シート METABRIT

                    メーカー アークランド ビクトリー コバックス 理研コランダム トラスコ中山 ノリタケコーテッドアブレーシブ リョービ 柳瀬 ノリタケコーテッドアブレーシブ ノリタケコーテッドアブレーシブ
                    通常価格 513円 6,397円 204円 400円 3,883円 2,212円 3,577円 5,265円 4,683円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目~   7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                    商品タイプ 研磨紙 耐水ペーパー 研磨布 耐水ペーパー 不織布/ナイロン フェルトシート フェルトシート 耐水ペーパー 研磨布
                    粒度(#) 150 / 240 / 80 - - - - - - - -
                    幅(mm) 93 228 228 93 150 - 25 228 228
                    長さ(mm) 230 280 280 228 230 - 1800 280 280
                    厚み(mm) 5 - - - - - - - -

                    Victory 紙ヤスリ8枚セットのレビュー

                    評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                    装置のバリ取り
                    評価 4.0満足度:4.02019/04/04
                    装置のバリとりの為購入しました
                    丈夫なのでとても使いやすかったです

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました