(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Victory 真鍮材・銅材用ベベルブラシ

Victory 真鍮材・銅材用ベベルブラシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,330円
税込単価
2,563円

【特長】・真鍮材、銅材の表面研磨、バリ取り、各種木製品の木目だしに。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    べベルブラシ
  • 毛材:
    真鍮線
  • 外径(mm):
    85
  • 線径(mm):
    0.15
  • 取り付け部:
    ねじ
  • ねじ径:
    M10(P1.5)
  • 長さ(mm):
    75
  • 高さ(mm):
    32
  • 幅(mm):
    75
  • パッケージサイズ 縦(mm):
    90
  • パッケージサイズ 横(mm):
    90
  • パッケージサイズ 高さ(mm):
    40
  • 最高回転数(r.p.m):
    12000
  • 毛丈(mm):
    13
  • ナット径:
    M10×P1.5
  • JANコード:
    4904781065394
  • 重量(g):
    190
  • パッケージ重量(g):
    196
  • 材質:
    線材:真鍮線
  • 仕様:
    対象物:真鍮材、銅材

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GBP-3

1個

2,330( 2,563円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・真鍮材、銅材の表面研磨、バリ取り、各種木製品の木目だしに。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ毛材外径線径取り付け部ねじ径
GBP-3ベベルブラシ真鍮線85mm0.15mmねじM10(P1.5)

GBP-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Victory 真鍮材・銅材用ベベルブラシの型番GBP-3のページです。
型番GBP-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Victory 真鍮材・銅材用ベベルブラシ

Victory 真鍮材・銅材用ベベルブラシ

    Victory 真鍮材・銅材用カップブラシ

    Victory 真鍮材・銅材用カップブラシ

      Victory 真鍮線カップワイヤーブラシ

      Victory 真鍮線カップワイヤーブラシ

        鋼線ホイールブラシ(SW) WBシリーズ

        鋼線ホイールブラシ(SW) WBシリーズ

          Victory 一般金属・木工用ベベルナイロンブラシ

          Victory 一般金属・木工用ベベルナイロンブラシ

            ステンレスホイールブラシ(SUS304)

            ステンレスホイールブラシ(SUS304)

              鋼線プレスホイールブラシ(SW)

              鋼線プレスホイールブラシ(SW)

                Victory 金属材・木工材用カップブラシ

                Victory 金属材・木工材用カップブラシ

                  Victory 真鍮メッキカップワイヤーブラシ

                  Victory 真鍮メッキカップワイヤーブラシ

                    ナイロンプレスホイールブラシ(NY),線径(mm):0.5,穴径(mm):10

                    ナイロンプレスホイールブラシ(NY),線径(mm):0.5,穴径(mm):10

                      ナイロンホイールブラシ(NY) WBシリーズ

                      ナイロンホイールブラシ(NY) WBシリーズ

                        メーカー アークランド ビクトリー アークランド ビクトリー アークランド ビクトリー SUN POWER アークランド ビクトリー SUN POWER SUN POWER アークランド ビクトリー アークランド ビクトリー SUN POWER SUN POWER
                        通常価格 2,330円 2,716円 1,410円 1,540円 2,067円 3,358円 660円 2,340円 980円 1,425円 3,740円
                        通常出荷日 2日目   3日目   2日目~   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                        商品タイプ べベルブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ ホイル型ブラシ べベルブラシ ホイル型ブラシ ホイル型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ ホイル型ブラシ ホイル型ブラシ
                        毛材 真鍮線 - 真鍮線 スチール線 ナイロン線 ステンレス線 スチール線 ナイロン線 真鍮メッキ鋼線 ナイロン線 ナイロン線
                        外径(mm) 85 75 - - 85 - - 75 75 - -
                        線径(mm) 0.15 0.15 0.25 - 0.5 0.15 - 0.9 0.25 0.5 0.5
                        取り付け部 ねじ - - ねじ ねじ ねじ

                        Victory 真鍮材・銅材用ベベルブラシのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました