(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GCP-6
Victory 金属材・木工材用カップブラシ ブラシ

Victory 金属材・木工材用カップブラシ GCP-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,340円
税込単価
2,574円

【特長】・切削部品のバリ取り、アール面取り、各種木製品の木目出し、曲面研磨、塗...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カップ型ブラシ
  • 毛材:
    ナイロン線
  • 外径(mm):
    75
  • 線径(mm):
    0.9
  • 取り付け部:
    ねじ
  • ねじ径:
    M10(P1.5)
  • 長さ(mm):
    75
  • 高さ(mm):
    50
  • 幅(mm):
    75
  • パッケージサイズ 縦(mm):
    80
  • パッケージサイズ 横(mm):
    80
  • パッケージサイズ 高さ(mm):
    60
  • 最高回転数(r.p.m):
    12000
  • 毛丈(mm):
    20
  • ナット径:
    M10×P1.5
  • 重量(g):
    200
  • パッケージ重量(g):
    206
  • 仕様:
    対象物:鉄材、ステンレス材、アルミ材、真鍮材、銅材、木工材

Loading...

GCP-6 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GCP-6

4904781065370
線材:グリット番手180

2個

2,340( 2,574円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削部品のバリ取り、アール面取り、各種木製品の木目出し、曲面研磨、塗装・メッキの下地研磨に。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ毛材外径線径取り付け部ねじ径
GCP-6カップ型ブラシナイロン線75mm0.9mmねじM10(P1.5)
GCP-5カップ型ブラシナイロン線75mm0.9mmねじM10(P1.5)

Loading...

GCP-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Victory 金属材・木工材用カップブラシの型番GCP-6のページです。
型番GCP-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Victory 金属材・木工材用カップブラシ

Victory 金属材・木工材用カップブラシ

    Victory 真鍮材・銅材用カップブラシ

    Victory 真鍮材・銅材用カップブラシ

      Victory 真鍮メッキカップワイヤーブラシ

      Victory 真鍮メッキカップワイヤーブラシ

        “バイソンひねりワイヤーカップブラシ”

        “バイソンひねりワイヤーカップブラシ”

          カップブラシ LBシリーズ

          カップブラシ LBシリーズ

            ステンレスヒネリカップブラシ(SUS304)

            ステンレスヒネリカップブラシ(SUS304)

              Victory 鋼線カップワイヤーブラシ

              Victory 鋼線カップワイヤーブラシ

                ミニカップブラシ 15mm・50mm

                ミニカップブラシ 15mm・50mm

                  カップブラシ

                  カップブラシ

                    Victory 真鍮材・銅材用ベベルブラシ

                    Victory 真鍮材・銅材用ベベルブラシ

                      Victory 真鍮線カップワイヤーブラシ

                      Victory 真鍮線カップワイヤーブラシ

                        Victory 一般金属・木工用カップブラシ ナイロン

                        Victory 一般金属・木工用カップブラシ ナイロン

                          セーフティ強力ベベルブラシ 95mm

                          セーフティ強力ベベルブラシ 95mm

                            メーカー アークランド ビクトリー アークランド ビクトリー アークランド ビクトリー クロダブラシ リニア・ビズ SUN POWER アークランド ビクトリー SK-11 マキタ アークランド ビクトリー アークランド ビクトリー アークランド ビクトリー SK-11
                            通常価格 2,340円 2,716円 980円 1,546円 957円 4,689円 838円 1,677円 2,769円 2,330円 1,410円 1,590円 2,564円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   2日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                            商品タイプ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ べベルブラシ べベルブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ べベルブラシ
                            毛材 ナイロン線 - 真鍮メッキ鋼線 スチール線 - ステンレス線 スチール線 - スチール線 真鍮線 真鍮線 ナイロン線 -
                            外径(mm) 75 75 75 65 75 - - - 60 85 - 75 95
                            線径(mm) 0.9 0.15 0.25 - 0.3 0.5 0.25 - - 0.15 0.25 0.9 -
                            取り付け部 ねじ - ねじ ねじ - - - - ねじ ねじ - ねじ -

                            Victory 金属材・木工材用カップブラシのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GCP-5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 材質

                            2,340円

                            ( 2,574円 )
                            2個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            4904781065363線材:グリット番手60

                            カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました