(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Victory 一般金属・木工用カップブラシ ナイロン

Victory 一般金属・木工用カップブラシ ナイロン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,590円
税込単価
1,749円

一般金属や木工などのキズ・バリ取り作業に使用できるカップブラシです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カップ型ブラシ
  • 毛材:
    ナイロン線
  • 外径(mm):
    75
  • 線径(mm):
    0.9
  • 取り付け部:
    ねじ
  • ねじ径:
    M10(P1.5)
  • 長さ(mm):
    75
  • 高さ(mm):
    50
  • 幅(mm):
    75
  • パッケージサイズ 縦(mm):
    80
  • パッケージサイズ 横(mm):
    80
  • パッケージサイズ 高さ(mm):
    60
  • 最高回転数(r.p.m):
    12000
  • 毛丈(mm):
    25
  • ナット径:
    M10×P1.5
  • JANコード:
    4904781065356
  • 重量(g):
    208
  • パッケージ重量(g):
    214
  • 仕様:
    対象物:一般金属、木工

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GCP-4

2個

1,590( 1,749円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

一般金属や木工などのキズ・バリ取り作業に使用できるカップブラシです。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ毛材外径線径取り付け部ねじ径
GCP-4カップ型ブラシナイロン線75mm0.9mmねじM10(P1.5)

Loading...

GCP-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Victory 一般金属・木工用カップブラシ ナイロンの型番GCP-4のページです。
型番GCP-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Victory 一般金属・木工用カップブラシ ナイロン

Victory 一般金属・木工用カップブラシ ナイロン

    Victory 一般金属・木工用ベベルナイロンブラシ

    Victory 一般金属・木工用ベベルナイロンブラシ

      ホイールブラシ・ユニロングリット

      ホイールブラシ・ユニロングリット

        ナイロンベベルブラシ(NY)

        ナイロンベベルブラシ(NY)

          カップワイヤーブラシ CB-75G/CB-75H

          カップワイヤーブラシ CB-75G/CB-75H

            ホイールブラシ・ステンレス

            ホイールブラシ・ステンレス

              Victory 金属材・木工材用カップブラシ

              Victory 金属材・木工材用カップブラシ

                電動工具用カップブラシ

                電動工具用カップブラシ

                  Victory 真鍮材・銅材用カップブラシ

                  Victory 真鍮材・銅材用カップブラシ

                    グリットカップブラシ(砥粒入り6NY)

                    グリットカップブラシ(砥粒入り6NY)

                      鋼線ホイールブラシ(SW) WBシリーズ

                      鋼線ホイールブラシ(SW) WBシリーズ

                        Victory 鋼線カップワイヤーブラシ

                        Victory 鋼線カップワイヤーブラシ

                          メーカー アークランド ビクトリー アークランド ビクトリー 柳瀬 SUN POWER H&H 柳瀬 アークランド ビクトリー トラスコ中山 アークランド ビクトリー SUN POWER SUN POWER アークランド ビクトリー
                          通常価格 1,590円 2,067円 2,551円 2,440円 3,508円 2,528円 2,340円 1,760円 2,716円 3,841円 1,540円 838円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 30日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   6日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                          商品タイプ カップ型ブラシ べベルブラシ ホイル型ブラシ べベルブラシ カップ型ブラシ ホイル型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ ホイル型ブラシ カップ型ブラシ
                          毛材 ナイロン線 ナイロン線 研磨剤入りナイロン線 ナイロン線 - ステンレス線 ナイロン線 - - 研磨剤入りナイロン線 スチール線 スチール線
                          外径(mm) 75 85 - - 75 - 75 - 75 - - -
                          線径(mm) 0.9 0.5 - 0.5 - 0.3 0.9 - 0.15 - - 0.25
                          取り付け部 ねじ ねじ - ねじ ねじ - - - -

                          Victory 一般金属・木工用カップブラシ ナイロンのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました