(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬ロータリーカッター難削材切削用先丸木型

超硬ロータリーカッター難削材切削用先丸木型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,246円
税込単価
9,071円

難削材切削用超硬ロータリーカッターの丸木型です。【シャンク径(mm)】6

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シャンク径6mm
  • 形状:
    先丸木型
  • 刃径(mm):
    9.7
  • 刃長(mm):
    17
  • 全長(mm):
    55
  • 用途:
    難削材切削用
  • JANコード:
    2041340406105

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D10-S

1個

8,246( 9,071円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

難削材切削用超硬ロータリーカッターの丸木型です。
【シャンク径(mm)】6

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ形状刃径刃長
D10-Sシャンク径6mm先丸木型9.7mm17mm

Loading...

D10-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超硬ロータリーカッター難削材切削用先丸木型の型番D10-Sのページです。
型番D10-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ロータリーカッター難削材切削用先丸木型

超硬ロータリーカッター難削材切削用先丸木型

    超硬ロータリーカッター軽合金切削用先丸木型

    超硬ロータリーカッター軽合金切削用先丸木型

      超硬ロータリーカッター楕円型

      超硬ロータリーカッター楕円型

        超硬ロータリーカッター難削材切削用コーン先丸型

        超硬ロータリーカッター難削材切削用コーン先丸型

          超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)C

          超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)C

            超硬ロータリーバー タイプE Bシリーズ スパイラルカット(S)

            超硬ロータリーバー タイプE Bシリーズ スパイラルカット(S)

              超硬ロータリーバー タイプD Bシリーズ スパイラルカット(S)

              超硬ロータリーバー タイプD Bシリーズ スパイラルカット(S)

                超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)D

                超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)D

                  超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)E

                  超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)E

                    MRA 超硬バー Cシリーズ 円錐型90°(クロスカット)CB49C102

                    MRA 超硬バー Cシリーズ 円錐型90°(クロスカット)CB49C102

                      超硬バー Cシリーズ 軸径 6mm

                      超硬バー Cシリーズ 軸径 6mm

                        超硬ロータリーカッター軽合金切削用シリンダー先丸型

                        超硬ロータリーカッター軽合金切削用シリンダー先丸型

                          超硬ロータリーカッター60°コーン型

                          超硬ロータリーカッター60°コーン型

                            メーカー オナーロイ オナーロイ オナーロイ オナーロイ アクセル アクセル アクセル アクセル アクセル MRA MRA オナーロイ オナーロイ
                            通常価格 8,246円 6,500円 5,000円 8,858円 4,916円 3,067円 3,683円 4,467円 6,708円 2,920円 2,920円 6,500円 5,400円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   1日目   9日目   9日目  
                            商品タイプ シャンク径6mm シャンク径6mm シャンク径6mm シャンク径6mm シャンク径6mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径6mm シャンク径6mm - - シャンク径6mm シャンク径6mm
                            形状 先丸木型 先丸木型 楕円型 コーン先丸型 シリンダー先丸型 楕円型 ボール型 ボール型 楕円型 - - シリンダー先丸型 60°コーン型
                            刃径(mm) 9.7 - - 9.7 - φ6.4 φ6.4 - - - - - -
                            刃長(mm) 17 - - 26 - 10 - - - - - - -
                            全長(mm) 55 - - 70 - - - - - - - - -

                            超硬ロータリーカッター難削材切削用先丸木型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました