(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬ロータリーカッター難削材切削用ボール型

超硬ロータリーカッター難削材切削用ボール型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,000円 ~ 8,580円
税込価格
6,600円 ~ 9,438円

難削材切削用超硬ロータリーカッターのボール型です。【シャンク径(mm)】6

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
刃径(mm)
全長(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9.7
55
2041340306108

1個

6,000( 6,600円 )

9日目

12.7
60
2041340306139

1個

8,580( 9,438円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

難削材切削用超硬ロータリーカッターのボール型です。
【シャンク径(mm)】6

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ形状刃径
C10-Sシャンク径6mmボール型9.7mm
C13-Sシャンク径6mmボール型12.7mm
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ロータリーカッター難削材切削用ボール型

超硬ロータリーカッター難削材切削用ボール型

    超硬ロータリーカッター軽合金切削用ボール型

    超硬ロータリーカッター軽合金切削用ボール型

      超硬ロータリーカッターT型

      超硬ロータリーカッターT型

        超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)D

        超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)D

          超硬ロータリーカッター難削材切削用先丸木型

          超硬ロータリーカッター難削材切削用先丸木型

            超硬ロータリーバー タイプD Bシリーズ マスターカット D-21

            超硬ロータリーバー タイプD Bシリーズ マスターカット D-21

              超硬ロータリーバー タイプD Bシリーズ スパイラルカット(S)

              超硬ロータリーバー タイプD Bシリーズ スパイラルカット(S)

                超硬ロータリーカッター90°コーン型

                超硬ロータリーカッター90°コーン型

                  超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)C

                  超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)C

                    超硬ロータリーバー タイプD Bシリーズ マスターカット D-51

                    超硬ロータリーバー タイプD Bシリーズ マスターカット D-51

                      MRA 超硬バー Cシリーズ 円錐型90°(クロスカット)CB49C103

                      MRA 超硬バー Cシリーズ 円錐型90°(クロスカット)CB49C103

                        超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)E

                        超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)E

                          超硬バー Cシリーズ 軸径 6mm

                          超硬バー Cシリーズ 軸径 6mm

                            メーカー オナーロイ オナーロイ オナーロイ アクセル オナーロイ アクセル アクセル オナーロイ アクセル アクセル MRA アクセル MRA
                            通常価格 6,000円 5,600円 6,500円 4,467円 8,246円 3,572円 3,683円 5,400円 4,916円 3,067円 3,468円 6,708円 2,920円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   7日目   9日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   1日目   7日目   1日目  
                            商品タイプ シャンク径6mm シャンク径6mm シャンク径6mm シャンク径6mm シャンク径6mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径6mm シャンク径6mm シャンク径3mm - シャンク径6mm -
                            形状 ボール型 ボール型 - ボール型 先丸木型 ボール型 ボール型 90°コーン型 シリンダー先丸型 ボール型 - 楕円型 -
                            用途 難削材切削用 軽合金切削用 - - 難削材切削用 - - - - - - - -

                            超硬ロータリーカッター難削材切削用ボール型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました