【特長】・溝入れ、横挽き加工において抜群の安定性と長寿命を実現・横挽き加工では...
型番 | 加工用途 | 最大溝深さ | 勝手 |
---|---|---|---|
GTWPR1216-3D07 | 溝入れ | 7mm | 右 |
GTWPR1616-3D09 | 溝入れ | 9mm | 右 |
GTWPR1216-4E07 | 溝入れ | 7mm | 右 |
GTWPR1616-4E09 | 溝入れ | 9mm | 右 |
GTWPR1216-5F07 | 溝入れ | 7mm | 右 |
GTWPR1616-5F09 | 溝入れ | 9mm | 右 |
GTWPR1016-3D07 | 溝入れ | 7mm | 右 |
GTWPR1016-4E07 | 溝入れ | 7mm | 右 |
GTWPR1016-5F07 | 溝入れ | 7mm | 右 |
GTWPL1216-3D07 | 溝入れ | 7mm | 左 |
GTWPL1616-3D09 | 溝入れ | 9mm | 左 |
GTWPL1216-4E07 | 溝入れ | 7mm | 左 |
GTWPL1616-4E09 | 溝入れ | 9mm | 左 |
GTWPL1216-5F07 | 溝入れ | 7mm | 左 |
GTWPL1616-5F09 | 溝入れ | 9mm | 左 |
GTWPR1020-6G07 | 溝入れ | 7mm | 右 |
GTWPR1220-6G07 | 溝入れ | 7mm | 右 |
GTWPR1620-6G09 | 溝入れ | 9mm | 右 |
GTWPL1620-6G09 | 溝入れ | 9mm | 左 |
Loading...
【特長】
・溝入れ、横挽き加工において抜群の安定性と長寿命を実現
・横挽き加工では、抜群の切屑処理と光沢のある溝底面
・溝入れ加工では、良好な切屑処理と綺麗な溝底面
・自動盤用
GTWPL1216-3D07で型番確定
溝入れ加工用ホルダ SCRUM DUO(シャンク:10~16) GTWPR/L-1の型番GTWPL1216-3D07のページです。
型番GTWPL1216-3D07に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
GTWPL1216-4E07 |
GTWPL1216-5F07 |
GTWPL1616-3D09 |
GTWPL1616-4E09 |
GTWPL1616-5F09 |
GTWPL1620-6G09 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 最大溝深さ (mm) | 勝手 | 適合チップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15,841円 ( 17,425円 ) | 1個 | - | 9日目 | 7 | 左 | GWP○400 | |
15,841円 ( 17,425円 ) | 1個 | - | 9日目 | 7 | 左 | GWP○500 | |
17,142円 ( 18,856円 ) | 1個 | - | 9日目 | 9 | 左 | GWP○300 | |
17,142円 ( 18,856円 ) | 1個 | - | 9日目 | 9 | 左 | GWP○400 | |
17,492円 ( 19,241円 ) | 1個 | - | 9日目 | 9 | 左 | GWP○500 | |
17,142円 ( 18,856円 ) | 1個 | - | 9日目 | 9 | 左 | GWP○600 |