(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SC-7205A
ユニバーサルカウンタ SC-Aシリーズ ケイソクキキ

ユニバーサルカウンタ SC-Aシリーズ SC-7205A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
132,350円
税込単価
145,585円

最高3GHz、最大12桁表示、大幅に桁数をUPしました。【特長】・1キー、1ア...

詳細情報を確認する

型番

SC-7205A 解除

Loading...

SC-7205A の仕様・寸法情報

型番
商品区分
周波数範囲
ディスプレイサイズ
入力チャンネル数(ch)
インタフェース
関連品詳細
対応機種
電源
寸法(W×H×D)(mm)
質量(g)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC-7205A

本体
0.6mHz~230MHz
10桁
2
RS-232C
-
-
AC 100V
210×35.3×99
4000
電源コード、取扱説明書(CD-ROM)、ユーザーズガイド

1個

132,350( 145,585円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最高3GHz、最大12桁表示、大幅に桁数をUPしました。
【特長】
・1キー、1アクションの簡単操作。
・コンパレート、統計演算機能によりライン検査作業の効率化が容易。
・スケーリング演算機能による単位変換(回転数、速度など)が可能。
・入力信号のピーク電圧測定による波形振幅の確認が容易。
・パネルセットアップのセーブ/リコールにより定型検査業務の効率化。
・USB、LAN、デジタルI/Oを標準装備。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ユニバーサルカウンタ SC-Aシリーズ 仕様表01
 

SC-7205A

ユニバーサルカウンタ SC-Aシリーズ 仕様表02

カタログ

 

SC-7205Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニバーサルカウンタ SC-Aシリーズの型番SC-7205Aのページです。
型番SC-7205Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニバーサルカウンタ SC-Aシリーズ

ユニバーサルカウンタ SC-Aシリーズ

    プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

    プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

      デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

      デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

        データロガーmidi LOGGER GL840

        データロガーmidi LOGGER GL840

          デジタル・マルチメータ VOAC752xHシリーズ

          デジタル・マルチメータ VOAC752xHシリーズ

            マルチファンクションジェネレータ WF1973/WF1974

            マルチファンクションジェネレータ WF1973/WF1974

              プログラマブル交流電源 EC750SA/EC1000SA

              プログラマブル交流電源 EC750SA/EC1000SA

                リニア方式プログラマブルAC電源

                リニア方式プログラマブルAC電源

                  多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ

                  多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ

                    薄型スイッチング直流安定化電源 1500Wモデル

                    薄型スイッチング直流安定化電源 1500Wモデル

                      デジタルストレージオシロスコープ DCS-1000B

                      デジタルストレージオシロスコープ DCS-1000B

                        USBオシロスコープ PicoScope 4000シリーズ

                        USBオシロスコープ PicoScope 4000シリーズ

                          デジタル表示小型直流安定化電源 PA-Bシリーズ

                          デジタル表示小型直流安定化電源 PA-Bシリーズ

                            メーカー 岩崎通信機 ケースレーインスツルメンツ テクシオ・テクノロジー グラフテック 岩崎通信機 エヌエフ回路設計ブロック エヌエフ回路設計ブロック テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー PicoTechnology テクシオ・テクノロジー
                            通常価格 132,350円 308,471円 61,994円 3,898円 116,608円 228,000円 260,000円 454,410円 129,137円 289,000円 106,585円 210,637円 52,142円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   3日目   19日目   2日目~   19日目   2日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能

                            ユニバーサルカウンタ SC-Aシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SC-7215A
                            SC-7217A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品区分 周波数範囲 ディスプレイサイズ 入力チャンネル数
                            (ch)
                            インタフェース 関連品詳細 対応機種 電源 寸法(W×H×D)
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            付属品

                            226,371円

                            ( 249,008円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            本体0Hz~450MHz12桁3---AC 100~240V210×35.3×993000プロダクト・ユーザーズガイド、取扱説明書(CD-ROM)、電源コード

                            365,000円

                            ( 401,500円 )
                            1個 -

                            3日目

                            本体0Hz~450MHz12桁3---AC 100~240V210×35.3×993000プロダクト・ユーザーズガイド、取扱説明書(CD-ROM)、電源コード

                            高周波測定器(RF測定器)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました