(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル・マルチメータ VOAC7602

デジタル・マルチメータ VOAC7602

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
167,790円
税込単価
184,569円

判定機能をさらに生かす新表示を搭載。【特長】・6 1/2桁表示。・最速30kサ...

詳細情報を確認する

型番

VOAC7602 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VOAC7602

1個

167,790( 184,569円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

判定機能をさらに生かす新表示を搭載。
【特長】
・6 1/2桁表示。
・最速30kサンプリング/sを実現。
・素早い起動。
・電源ON時のSETUP情報を設定しておくことにより、すぐに測定を開始することができます。
・大容量100kリーディングス ロギングメモリ。
・大容量メモリにより、1回/秒で24時間以上のデータがタイムスタンプ付きで取得できます。
・また、常時ロギングしているので取り忘れがありません。
・高解像度4.3インチ(109mm)液晶モニタ採用。
・見やすい大画面。
・パソコンを使わず、多彩な解析表示組み合わせを実現。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

予熱時間電源投入後1時間
動作保証温湿度0℃~50℃(40℃ 80%または同等の水分量以下 結露なきこと)
保存温湿度-20℃~+60℃(40℃ 90%または同等の水分量以下 結露なきこと)
電源AC100V/110V/220V/240V±10 %、50Hz/60Hz
AC100V以外はオプション(工場オプション)
消費電力21VA以下(オプションを含む)
耐電圧DC±500V(正面全測定用入力端子-大地アース間)
設置(過電圧)カテゴリカテゴリII(局所的なレベル、電気製品、携帯型製品)
汚染度汚染度2 ※導電性の汚染物質が存在する環境で使用しないでください。
外形寸法225W×100H×366Dmm (足、ハンドル、つまみなどの突起物を除く)
質量約3.0kg(プロテクタ・オプションを含みます。)
期待寿命LCD約70,000時間でLEDバックライト輝度半減
リレー約10万回(1000V印加の最大過負荷にて)
約1,000万回(過負荷なしの通常使用状態にて)
データバックアップ電池5年
付属品電流測定用ヒューズ:2個 3A 250V(本体内収納とは別に)
テストリード(赤、黒)1:1組、電源コード、取扱説明書(CD)

外形図

外形図

デジタル・マルチメータ VOAC7602 外形図01

カタログ

 

VOAC7602で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル・マルチメータ VOAC7602の型番VOAC7602のページです。
型番VOAC7602に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル・マルチメータ VOAC7602

デジタル・マルチメータ VOAC7602

    デジタル・マルチメータ VOAC7502

    デジタル・マルチメータ VOAC7502

      プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

      プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

        ファンクションジェネレータ FXG-2220

        ファンクションジェネレータ FXG-2220

          LCRメータ LCR-6000シリーズ

          LCRメータ LCR-6000シリーズ

            デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

            デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

              ファンクションジェネレータ AFG-303Xシリーズ

              ファンクションジェネレータ AFG-303Xシリーズ

                2110シリーズ 5.5桁デュアル・ディスプレイUSBマルチメータ

                2110シリーズ 5.5桁デュアル・ディスプレイUSBマルチメータ

                  多出力直流安定化電源 GPEシリーズ

                  多出力直流安定化電源 GPEシリーズ

                    DAQ6510型 6.5桁データ・ロガー/データ収集システム

                    DAQ6510型 6.5桁データ・ロガー/データ収集システム

                      クランプデータロガー

                      クランプデータロガー

                        マルチファンクションジェネレータ WF1973/WF1974

                        マルチファンクションジェネレータ WF1973/WF1974

                          ファンクションジェネレータ AFG-2000/2100シリーズ

                          ファンクションジェネレータ AFG-2000/2100シリーズ

                            メーカー 岩崎通信機 岩崎通信機 ケースレーインスツルメンツ テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー ケースレーインスツルメンツ テクシオ・テクノロジー ケースレーインスツルメンツ エスコ エヌエフ回路設計ブロック テクシオ・テクノロジー
                            通常価格 167,790円 138,021円 308,471円 77,200円 162,448円 61,994円 221,036円 129,473円 76,024円 62,963円 34,100円 228,000円 47,500円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   4日目   4日目~   4日目   4日目   14日目   4日目   3日目~   2日目   3日目   2日目  
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル - - - デジタル - デジタル - - - - -
                            商品区分 本体 本体 - - - 本体 - 本体 - - - - -
                            測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 温度 / 周波数 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 - - - - - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 導通チェック / ダイオード試験 - - - - -
                            レンジ切替 自動 自動 - - - 自動・手動 - 自動 - - - - -
                            測定範囲:直流電圧(V) 0~1000 0~1000 - - - 0~1000 - 0~1000 - - - - -

                            デジタル・マルチメータ VOAC7602のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました