(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル・マルチメータ VOAC7502

デジタル・マルチメータ VOAC7502

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
138,021円
税込単価
151,823円

5 1/2桁ポータブルマルチメータ登場!【特長】・素早い起動、約3秒電源ON後...

詳細情報を確認する

型番

VOAC7502 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VOAC7502

1個

138,021( 151,823円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

5 1/2桁ポータブルマルチメータ登場!
【特長】
・素早い起動、約3秒
電源ON後、約3秒で測定を開始することができます
・クラス最高のサンプリング速度最高30,000回/秒
取り込み専用モードを設けることにより、データの取り込み時間分解能が飛躍的に高まり、DMM の新たな用途の展開に役立ちます
・高解像度4.3インチ(109mm)液晶モニタ採用
・クラス最高の多彩な表示
トレンド、ヒストグラム、LIMIT 判定、アナログ的判断に便利なアナログメータ表示、などあらゆる組み合わせが可能です
さまざまな組み合わせにより20 通り以上の使用形態に合わせてカスタマイズが可能です

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

VOAC7502で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル・マルチメータ VOAC7502の型番VOAC7502のページです。
型番VOAC7502に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル・マルチメータ VOAC7502

デジタル・マルチメータ VOAC7502

    LCRメータ LCR-6000シリーズ

    LCRメータ LCR-6000シリーズ

      2100シリーズ 6.5桁USBマルチメータ

      2100シリーズ 6.5桁USBマルチメータ

        デジタルストレージオシロスコープ GDS-3000

        デジタルストレージオシロスコープ GDS-3000

          デジタルストレージオシロスコープ DCS-1000B

          デジタルストレージオシロスコープ DCS-1000B

            2110シリーズ 5.5桁デュアル・ディスプレイUSBマルチメータ

            2110シリーズ 5.5桁デュアル・ディスプレイUSBマルチメータ

              M3500Aシリーズ 6.5桁デジタル・マルチメータ

              M3500Aシリーズ 6.5桁デジタル・マルチメータ

                データロガーmidi LOGGER GL840

                データロガーmidi LOGGER GL840

                  USBオシロスコープ PicoScope 4000シリーズ

                  USBオシロスコープ PicoScope 4000シリーズ

                    LCRメータ ZM2371/ZM2372/ZM2376

                    LCRメータ ZM2371/ZM2372/ZM2376

                      PicoScope3000シリーズ

                      PicoScope3000シリーズ

                        デジタルマルチメータ DL-2060シリーズ

                        デジタルマルチメータ DL-2060シリーズ

                          パワーメータ GPM-8213

                          パワーメータ GPM-8213

                            メーカー 岩崎通信機 テクシオ・テクノロジー ケースレーインスツルメンツ テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー ケースレーインスツルメンツ PICOTEST グラフテック PicoTechnology エヌエフ回路設計ブロック PicoTechnology テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー
                            通常価格 138,021円 162,448円 178,538円 455,202円 106,585円 129,473円 999,999円 3,898円 210,637円 231,000円 97,385円 136,092円 125,667円
                            通常出荷日 3日目   4日目~   4日目   4日目   2日目   14日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   3日目   5日目~   2日目~   4日目~  
                            アナログ/デジタル デジタル - デジタル - - デジタル - - - - - デジタル -
                            商品区分 本体 - 本体 - - 本体 - - - - - 本体 -
                            測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 - - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 導通チェック / ダイオード試験 - - - - - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 -
                            レンジ切替 自動 - 自動 - - 自動 - - - - - 自動 -
                            測定範囲:直流電圧(V) 0~1000 - 0~1000 - - 0~1000 - - - - - 0~1000 -

                            デジタル・マルチメータ VOAC7502のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました