(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VOAC7520H
デジタル・マルチメータ VOAC752xHシリーズ マルチメータ アクセサリ

デジタル・マルチメータ VOAC752xHシリーズ VOAC7520H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
128,502円
税込単価
141,352円

鍛えあげた基本スペック。【特長】・デュアル表示、デュアルファンクション。・従来...

詳細情報を確認する

型番

VOAC7520H 解除

Loading...

VOAC7520H の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VOAC7520H

1個

128,502( 141,352円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鍛えあげた基本スペック。
【特長】
・デュアル表示、デュアルファンクション。
・従来、2台で行っていた測定を、同時に1台で行うことができ、測定作業をグッと効率的なものにしました。
・LANに接続 できます。
・標準:RS-232。
・オプション:LANインタフェース(10BASE-T)、GP-IB。
・最大3000時間の長時間インターバル測定。
・10m秒~3600秒まで設定可能なインターバル測定と、最大3000個のタイムスタンプ付きのデータ保存機能を併用することにより、30秒~3000時間までの測定ができます。
・真の実効値AC電圧、AC電流測定ができます。
真流分を含めた実効値を測定可能です。(DC+AC)V (DC+AC)A
・多彩な演算機能。
・デシベル演算(dBm, dBμ)、スケーリング演算、移動平均演算、差分演算、統計演算(MAX、MIN、×、σ)、比較演算(DIOオプション出力可能)、デュアルファンクション間の四則演算ができます。
・DC、AC、(DC+AC)10Aレンジ。
・全機種に標準装備。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

VOAC 7523H/7520H/7522H/7521H

演算移動平均、スケーリング演算、デシベル演算(dBm, dBμ)、差分演算、統計演算(MAX、MIN、Xバー、σ(シグマ))、比較演算、デュアルファンクション間四則演算、導通テスト
メモリDATA10msec分解能タイムスタンプ(経過時間)付きDATA 3,000個
SET UP10個
インターフェース
(フルリモート)
標準RS-232
オプションLAN、GPIB
電源電圧AC100V(標準)
110V、220V、240V(オプション)
周波数50Hz、60Hz
消費電力21VA 以下(オプション含む)
使用温湿度0℃~50℃(80%RH以下)
但し結露無いこと及び 40℃~50℃は70%RH以下
保存温湿度-20℃~60℃(70%RH以下)
但し結露無いこと。また動作温度範囲を含む
大きさ外形210W×99H×353Lmm
(オプションは本体に内蔵)
質量3.5kg以下(オプション含む)
付属品電流測定用予備ヒューズ、テストリード(1組)、調整用ドライバ、簡易マニュアル、取扱説明書(CD-ROM)、AC電源ケーブル
 

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

カタログ

 

VOAC7520Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル・マルチメータ VOAC752xHシリーズの型番VOAC7520Hのページです。
型番VOAC7520Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル・マルチメータ VOAC752xHシリーズ

デジタル・マルチメータ VOAC752xHシリーズ

    デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

    デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

      GDM-906X デュアル表示 デジタルマルチメータ

      GDM-906X デュアル表示 デジタルマルチメータ

        ミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000EGシリーズ

        ミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000EGシリーズ

          デジタルマルチメーター AD-5527A

          デジタルマルチメーター AD-5527A

            高電圧フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Hシリーズ

            高電圧フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Hシリーズ

              P9600Aシリーズ 小型・低ノイズ・オートレンジ直流電源

              P9600Aシリーズ 小型・低ノイズ・オートレンジ直流電源

                デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-8351

                デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-8351

                  パッシブ・プローブ SSシリーズ

                  パッシブ・プローブ SSシリーズ

                    薄型スイッチング直流安定化電源(GP-IB) 750モデル

                    薄型スイッチング直流安定化電源(GP-IB) 750モデル

                      小型直流安定化電源 GPSシリーズ

                      小型直流安定化電源 GPSシリーズ

                        ユニバーサルカウンタ SC-Aシリーズ

                        ユニバーサルカウンタ SC-Aシリーズ

                          ファンクションジェネレータ DG1000Zシリーズ

                          ファンクションジェネレータ DG1000Zシリーズ

                            メーカー 岩崎通信機 テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー エー・アンド・デイ テクシオ・テクノロジー PICOTEST テクシオ・テクノロジー 岩崎通信機 テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー 岩崎通信機 Rigol
                            通常価格 108,702円 61,994円 141,728円 200,944円 2,200円 216,654円 999,999円 92,129円 9,999円 244,020円 31,132円 105,026円 85,913円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   2日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   5日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   19日目  
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル - デジタル - - デジタル - - - - -
                            商品区分 本体 本体 本体 - 本体 - - 本体 - - - - -
                            測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 温度 / 周波数 / ダイオード試験 - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験 - - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 - - - - -
                            レンジ切替 自動 自動・手動 自動・手動 - 手動 - - 自動 - - - - -
                            測定範囲:直流電圧(V) 0~1000 0~1000 0~1000 - 0~400 - - 0~1000 - - - - -

                            デジタル・マルチメータ VOAC752xHシリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            電圧モニタ
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/31
                            オーソドックスな形状であるが、電圧モニタするときはこちらのほうが使いやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VOAC7521H
                            VOAC7522H
                            VOAC7523H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            108,702円

                            ( 119,572円 )
                            1個 -

                            4日目

                            118,602円

                            ( 130,462円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            138,402円

                            ( 152,242円 )
                            1個 -

                            3日目

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました