(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パッシブ・プローブ SSシリーズ

パッシブ・プローブ SSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
9,999円 ~ 14,830円
税込価格
10,999円 ~ 16,313円

パッシブ・シングルエンドプローブ【特長】・デジタル・オシロスコープ用電圧プロー...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
減衰比
入力抵抗(MΩ)
入力容量(pF)
適合入力容量(pF)
周波数帯域(プローブ単体)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10:1(1:1)
10(1)
22(<200)
10-45(-)
DC~60MHz

1個

9,999( 10,999円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10:1(1:1)
10(1)
14(<150)
10-32(-)
DC~100MHz

1個

14,830( 16,313円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
10:1
10
12.5
18-35(-)
DC~200MHz

1個

12,869( 14,156円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

パッシブ・シングルエンドプローブ
【特長】
・デジタル・オシロスコープ用電圧プローブです。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

電圧プローブSSシリーズ

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パッシブ・プローブ SSシリーズ

パッシブ・プローブ SSシリーズ

    電圧プローブ PMLシリーズ

    電圧プローブ PMLシリーズ

      恒温槽対応プローブ PHTシリーズ

      恒温槽対応プローブ PHTシリーズ

        電圧プローブ PMMシリーズ

        電圧プローブ PMMシリーズ

          電圧プローブ PKTシリーズ

          電圧プローブ PKTシリーズ

            アクティブプローブ TETRISシリーズ

            アクティブプローブ TETRISシリーズ

              LCRメータ LCR700

              LCRメータ LCR700

                ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280Aシリーズ

                ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280Aシリーズ

                  高電圧プローブ PHV66Xシリーズ

                  高電圧プローブ PHV66Xシリーズ

                    高電圧プローブ PHVS6xシリーズ

                    高電圧プローブ PHVS6xシリーズ

                      高電圧プローブ PHV1000シリーズ

                      高電圧プローブ PHV1000シリーズ

                        検電器(低圧交流・直流両用)用オプションリード線

                        検電器(低圧交流・直流両用)用オプションリード線

                          ロゴスキーコイル電流プローブ SS-620シリーズ

                          ロゴスキーコイル電流プローブ SS-620シリーズ

                            メーカー 岩崎通信機 岩崎通信機 岩崎通信機 岩崎通信機 岩崎通信機 岩崎通信機 アズワン 岩崎通信機 岩崎通信機 岩崎通信機 岩崎通信機 長谷川電機工業 岩崎通信機
                            通常価格 9,999円 36,499円 262,762円 33,000円 39,363円 123,810円 4,800円 6,000円 130,477円 164,762円 36,600円 3,179円 230,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   6日目   19日目   19日目   19日目   1日目~   3日目~   19日目   19日目   6日目~   1日目   19日目  
                            商品区分 プローブ プローブ プローブ プローブ プローブ プローブ - - プローブ プローブ プローブ - プローブ

                            パッシブ・プローブ SSシリーズのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            波形確認
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/24
                            tektronixのオシロスコープにつなげて使用しました。
                            調整を行い、適切に波形が確認できました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            現製品の代替として
                            評価 4.0満足度:4.02023/03/23
                            当社で使用しているプローブの代替えとして使用しています。
                            接続の仕様/周波数の仕様で選定したのですが、問題なく使用できております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました