(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

合板台車 (ループバンパー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EVA-9060-75
合板台車 (ループバンパー) ゴウバンダイシャ(ループバンパー)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
15,090円
税込単価
16,599円

物流の現場で使われているプロ仕様の合板台車です。樹脂製バンパーを全周に施した合...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    木製
  • 本体/オプション:
    本体
  • キャスター仕様:
    4輪自在
  • 車輪材質:
    ゴム車
  • 内容量:
    1台

型番

EVA-9060-75 解除

Loading...

 
カタログを表示

EVA-9060-75 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
全高(mm)
質量(g)
キャスター径(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EVA-9060-75

200
111
7700
75
900
600
1台

1個

15,090( 16,599円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

物流の現場で使われているプロ仕様の合板台車です。
樹脂製バンパーを全周に施した合板台車の決定版!
【特長】
・合板台車(ループバンパー)は、硬質合板を採用し、耐久性抜群!
・天板のサイド全周に台車を保護するオールバンパーを採用しました。
・衝突時の衝撃を緩和することによって、積載荷物の保護と合板台車小口部のササクレやバリの発生を抑えます。
・キャスターは、高性能エアーキャスターを採用。
・スムーズな旋回で作業性の向上に貢献します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

合板台車 (ループバンパー)の型番EVA-9060-75のページです。
型番EVA-9060-75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

合板台車 (ループバンパー)

合板台車 (ループバンパー)

    木製平台車 ジュピター

    木製平台車 ジュピター

      樹脂台車(ブルー)

      樹脂台車(ブルー)

        エコフラットキャリー(エアーキャスター・グレータイヤ仕様)

        エコフラットキャリー(エアーキャスター・グレータイヤ仕様)

          リスキャリー 平台車

          リスキャリー 平台車

            サンコー サンキャリー 6040ー3 青

            サンコー サンキャリー 6040ー3 青

              合板平台車

              合板平台車

                サンコー サンキャリー PAL2 黒

                サンコー サンキャリー PAL2 黒

                  エコフラットキャリー(エアーキャスター・ホワイトタイヤ仕様)

                  エコフラットキャリー(エアーキャスター・ホワイトタイヤ仕様)

                    サカエ連結キャリー

                    サカエ連結キャリー

                      板台車 スタッキング仕様

                      板台車 スタッキング仕様

                        静音樹脂小型平台車

                        静音樹脂小型平台車

                          静音樹脂大型平台車

                          静音樹脂大型平台車

                            メーカー ワコーパレット トラスコ中山 サカエ ワコーパレット 岐阜プラスチック工業 三甲 ナンシン 三甲 ワコーパレット サカエ サカエ 金沢車輛 金沢車輛
                            通常価格 13,792円 13,808円 3,739円 17,966円 18,909円 18,068円 7,024円 12,176円 18,351円 4,385円 6,881円 9,831円 15,387円
                            通常出荷日 8日目   1日目   3日目   4日目   7日目   8日目   2日目   当日出荷可能 8日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 平台車 平台車 平台車 平台車 - コンテナ台車 平台車 コンテナ台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車
                            本体材質 木製 木製 樹脂製 樹脂製 - 樹脂製 木製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 木製 樹脂製 樹脂製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            キャスター仕様 4輪自在 - - 自在キャスター4個 - - - - 自在キャスター4個 - - - -
                            車輪材質 ゴム車 - - ゴム(グレー色) - - - - ゴム(ホワイト色) - - - -

                            合板台車 (ループバンパー)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            重量装置の運搬用に
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/11
                            良い作りです。運搬用途としては申し分ありません。走行性もよく重宝しています。持ち帰るときの孔も便利で良い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EVA-8055-100
                            EVA-8055-75
                            EVA-9060-100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            全高
                            (mm)
                            質量(g) キャスター径(mm) 長さ(mm) 幅(mm) 内容量

                            15,814円

                            ( 17,395円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            3001438200100800550-

                            13,792円

                            ( 15,171円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            200111720075800550-

                            16,041円

                            ( 17,645円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            3001438700100900600-

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました