(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンタッチ長さ計測カウンタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BM3-1-4
ワンタッチ長さ計測カウンタ カズトリキ カウンタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,089円
税込単価
14,398円

・長さ計測用カウンタは布、ビニール、金属板、成樹脂フィルム等の長さを計測し積算...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カウンタ
  • リセット方式:
    プッシュ式
  • 取付前後(mm):
    62
  • 取付左右(mm):
    52
  • 取付穴径:
    φ4.3
  • 数字の大きさ(mm):
    4.5×6.5
  • 質量(g):
    580
  • 仕上:
    ライトブルーちりめん

型番

BM3-1-4 解除

Loading...

ワンタッチ長さ計測カウンタ:関連画像

 
商品情報を表示

BM3-1-4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
回転方向
桁数(桁)
最大トルク(N・m)
最大速度(m・分)
最大支持値
最小単位(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BM3-1-4

正回転
4
0.003
2000
9,999m
1000

1個

13,089( 14,398円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・長さ計測用カウンタは布、ビニール、金属板、成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表記するカウンタです。
・数字で長さを表示するためオートメーション作業にはかくことのできないカウンタです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ長さ計測カウンタの型番BM3-1-4のページです。
型番BM3-1-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ長さ計測カウンタ

ワンタッチ長さ計測カウンタ

    測長器 MWCシリーズ(トータル長さ計)

    測長器 MWCシリーズ(トータル長さ計)

      CSシリーズ ローコスト長さ計測用発信器

      CSシリーズ ローコスト長さ計測用発信器

        数取器(台付型・手持型)

        数取器(台付型・手持型)

          機械式数取器 H-102シリーズ(台付数取器・連式タイプ)

          機械式数取器 H-102シリーズ(台付数取器・連式タイプ)

            メーカー 古里精機製作所 ライン精機 ライン精機 シンワ測定 ライン精機
            通常価格 13,089円 14,325円 22,286円 1,482円 3,928円
            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
            商品タイプ カウンタ カウンタ その他 カウンタ 連式数取器
            リセット方式 プッシュ式 つまみ式 - つまみ式 つまみ式
            取付前後(mm) 62 - - - -
            取付左右(mm) 52 - - - -
            取付穴径 φ4.3 - - - -

            ワンタッチ長さ計測カウンタのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            BM3-1-4-2
            BM3-10-4
            BM3-10-4-2
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            回転方向 桁数
            (桁)
            最大トルク
            (N・m)
            最大速度
            (m・分)
            最大支持値 最小単位
            (mm)

            13,880円

            ( 15,268円 )
            1個 あり

            4日目

            逆回転40.00320009,999m1000

            13,089円

            ( 14,398円 )
            1個 あり

            4日目

            正回転40.003200999m90cm100

            13,880円

            ( 15,268円 )
            1個 あり

            4日目

            逆回転40.003200999m90cm100

            数取器・カウンタカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました