(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チルトフロート FT形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チルトフロート FT形

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
9,300円 ~ 11,200円
税込価格
10,230円 ~ 12,320円

【特長】・上・下水道、工場排水処理設備のタンクやピットのポンプコントロールに最...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • フロート材質:
    ABS
  • ケーブル材質:
    軟質PVC被覆
  • フロート寸法:
    φ80×H110mm(FT-2/3:1色、FT55/77:2色)
  • 使用温度(℃):
    -10~+50(CMケーブルの場合-10~+60)
  • 耐衝撃性:
    500m/s²
  • フロート耐圧力(kPa Max):
    200kPa以下
  • 動作角度ON-OFF:
    上昇時:60°までにON 下降時:30°までにOFF
  • 液比重:
    0.9以上
  • 寿命:
    2×10⁵回以上(ケーブル180°屈曲回数、FT77形のみ:250V 2A ACの場合1×10⁵回以上)
  • 動作方向:
    上昇でON、下降でOFF

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

チルトフロート FT形:関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
最大使用電圧(V)
最大使用電流(A)
最小使用負荷
ケーブル寸法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
125
0.1
5mW(5V DC以上)
φ8.1(VCTF2×0.75mm²)、6m付き

1個

9,300( 10,230円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

125
0.1
5mW(5V DC以上)
φ8.1(VCTF2×0.75mm²)、10m付き

1個

11,200( 12,320円 )

8日目

250
3
0.8W(5V DC以上)
φ8.1(VCTF2×0.75mm²)、6m付き

1個

9,300( 10,230円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上・下水道、工場排水処理設備のタンクやピットのポンプコントロールに最適です。
・センサの接点部にマイクロスイッチを採用し、使用中や廃棄時の環境に与える影響に配慮しました。
・金属露出部がないため、耐食性が高く、長寿命で浮遊物のある汚水や高粘度の液体にも安定した動作を行います。
・取付は吊すだけで簡単です。
・端子ボックスは、電気工事の作業性を考慮し、大きく丈夫に設計されており、カバーの脱着もビス・ボルト等を使用せず簡単に行きえます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チルトフロート FT形

チルトフロート FT形

    クイックフロート FQ形

    クイックフロート FQ形

      小形横取付形レベルセンサ SH-10

      小形横取付形レベルセンサ SH-10

        マグネット式レベルセンサ FM-11

        マグネット式レベルセンサ FM-11

          ガス流量計

          ガス流量計

            小形レベルセンサ 標準タイプOL形

            小形レベルセンサ 標準タイプOL形

              OL形 小形レベルセンサ OLV-2A

              OL形 小形レベルセンサ OLV-2A

                ニューマチック式レベルセンサ FP形

                ニューマチック式レベルセンサ FP形

                  フロート式レベルセンサ FS-2S

                  フロート式レベルセンサ FS-2S

                    流量センサー

                    流量センサー

                      フロート式流量計 FR/FS

                      フロート式流量計 FR/FS

                        超小型ガス発生装置 Mini-CUBEシリーズ N2 O2 O3 CDA

                        超小型ガス発生装置 Mini-CUBEシリーズ N2 O2 O3 CDA

                          100V電源リレーボックス LT-109

                          100V電源リレーボックス LT-109

                            メーカー ノーケン ノーケン ノーケン ノーケン ケニス ノーケン ノーケン ノーケン ノーケン 愛知時計電機 ヤマト産業 コフロック アズワン
                            通常価格 9,300円 9,300円 9,404円 29,191円 102,900円 4,297円 3,737円 11,895円 23,553円 20,900円 7,620円 751,137円 21,346円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 19日目   1日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 流量計 その他 - その他 その他 流量センサー 流量計 その他 -
                            フロート材質 ABS - SUS316L SUS316 - - 発泡NBR+フェノール - SUS304 - - - -
                            ケーブル材質 軟質PVC被覆 - - - - - - - - - - - -
                            フロート寸法 φ80×H110mm(FT-2/3:1色、FT55/77:2色) - φ17×L70mm - - - - - - - - - -
                            使用温度(℃) -10~+50(CMケーブルの場合-10~+60) - -10~+120 -10~+120 - - -10~+90 - 0~+80 - - - -

                            チルトフロート FT形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            流量計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました