(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クイックフロート FQ形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クイックフロート FQ形

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
9,300円 ~ 15,700円
税込価格
10,230円 ~ 17,270円

【特長】・下水・工場排水・粘着性の高い液体に最適。・フロートの浮力を大きく設計...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • フロート耐圧力(kPa Max):
    200

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

上・下水道処理設備や各種工場排水処理設備などのタンクやピットのポンプコントロールに最適な液体用のレベルセンサです。

 

■動作原理

下記の原理図で示すように液位の上昇時には、液位に応じてフロートが上昇し、制御幅の上段になるとフロートが反転運動を行い内部の可動ウエイトがマグネットと接触し磁化されてリードスイッチを動作させ上限ONの信号を出します。また、液位の下降時には制御幅の下限になるとフロートが反転運動を行い、内部の可動ウエイトが動き、リードスイッチはOFFとなります。このように内部の可動ウエイトは制御幅の上限または下限でしか動かないため、波立ちによるチャタリングの影響を受けず、自己保持機能を有するため1台でポンプコントロールを行うことができます。

クイックフロート FQ形 動作原理
 

■各部の名称

クイックフロート FQ形 各部の名称
(1)端子ボックス
(2)フランジ
(3)アイボルト
(4)支持具
(5)ケーブル
(6)フロート
(7)ロープ
(8)ウェイト
(9)ケーブルクリップ

■仕様

型番FQ-6FQ8/FQ8T※1
電気特性最大接点容量AC50VA
DC50W
最大使用電流AC0.5A
DC0.5A
最大使用電圧AC300V
DC300V
最小接点定格DC10mV 10μA
機械的特性耐圧力200kPa
使用温度-10~+50℃-10~+50℃〔-20~+70℃〕
フロート浮力※2約1.27N約1.21N
耐衝撃性100m/s2500m/s2
材質フロートABS、PP(フロートキャップ部はABS)ABS
ケーブル軟質PVC被覆 φ6.5(2×0.75mm2)軟質PVC被覆 φ8.1(2×0.75mm2)〔耐熱PVC被覆 φ8.1(2×0.75mm2)〕
ウエイトFC(黒色塗装)FC(黒色塗装、φ80×H45)

※1. FQ-8TはFQ-8の耐熱仕様型番です。
※2. フロート浮力は、液比重:1の場合の数値です。

 

■動作特性

クイックフロート FQ形 動作特性
〈FQ-6〉
動作角度(ケーブル自由長:150mm)の場合
  • 上限でONの場合 A°35度~70度
  • 下限でOFFの場合 B°-30度~-70度
制御幅:0.27m~1m

〈FQ-8/FQ-8T〉
動作角度(ケーブル自由長:150mmの場合)
  • 上限でONの場合 A°11度~33度
  • 下限でOFFの場合 B°-13度~-39度
制御幅:0.33m~4m

※ケーブルは、標準で6m付いております。

外形図

クイックフロート FQ形 外形図1

FQ-6

クイックフロート FQ形 外形図2

FQ-8/FQ-8T

注意・禁止事項

【取扱上の注意事項】

  • ウエイトはタンクの底に付くように、また、ロープがたるまないようにロープ長を調整してください。
  • 給排水口や撹拌機の付近などの液体の流れや波立ちの激しい所への据付はお避けください。
  • 強磁性体(モータ、電磁弁)の付近への据付はお避けください。
  • 外部結線を行う場合には配線ミスをしないように注意し、また端子ビスの締付に注意して接触不良、短絡事故などを起こさないようにしてください。
  • 電線投入口のシールはしっかりと行い、電線管などから水が浸入しないようにしてください。
  • 端子ボックスカバーは確実に取り付けてください。
  • 端子ボックス内を濡らしたり、ゴミ、ホコリ、金属物等を入れないでください。
  • タンク内にセンサを入れる場合、投げ込んだり、急に手を離してタンク内に落としたりしないでください。ゆっくりとロープを持ってウエイトから順に降ろしてください。
  • ケーブルにキズを付けないように注意してください。
 

【警告】

  • 本製品は防爆構造ではありません。可燃性ガスまたは蒸気が発生する場所では絶対に使用しないでください。もし使用すると可燃性ガス又は蒸気に着火した場合、大災害になる危険性があります。そのような場所では、防爆製品を使用してください。
  • 製品の改造や分解は行わないでください。製品や接続された機器の動作不良、損傷、発火や、怪我、感電等の可能性があります。
  • 結線や点検等の作業を行う前に、電源を切ってください。通電状態で作業を行うと、漏電、短絡による発火や感電等の可能性があります。
  • 結線作業を行った後、正しく結線されていることを確認してください。誤った結線で使用すると、製品や接続された機器の動作不良、損傷、発火や、怪我、感電等の可能性があります。
  • 万一、煙、異臭や異音が発生した場合は、速やかに電源を切ってください。そして問題が解決されるまで使用しないでください。
 

【注意】

  • 本製品は、衝撃を与えたり、乱暴な取り扱いをしないでください。落とす、倒す、投げる、ぶつける、引きずるなどは、製品に衝撃を与え、破損する可能性があります。
  • 使用温度、使用圧力、電気定格等、仕様に従った条件で使用してください。仕様に合わない条件で使用すると、製品や接続された機器の動作不良、損傷、発火や、怪我、感電等の可能性があります。仕様は、取扱説明書又は仕様書でご確認ください。
  • 本稼働の前に、動作テストを行って正常に動作することを確認してください。動作不良が原因で重大事故が発生することが予想される場合は、別の動作原理の製品を併用するなどの対策を施してください。
  • 製品の材質の耐食性については、十分検討してください。
  • 本製品の持ち運び、タンクへの据付及び取り外しを行う場合はフランジ(付近)を持って行ってください。端子箱を持って行うと、端子箱がフランジから外れて製品が落下し、製品が破損したり、怪我をする可能性があります。
  • 接点を有する製品に誘導負荷又はランプ負荷を接続する場合、負荷側に保護回路を接続するなどにより、負荷のピーク値が最大使用電圧又は、最大使用電流を越えないようにしてください。もしこれらの最大値を超えると、接点が破損する可能性があります。
商品仕様を表示

型番リスト

型番
フロート材質
ケーブル材質
ウエイト材質
ロープ材質
ケーブル長さ(m)
使用温度(℃)
耐衝撃性
フロート浮力(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ABS、PP(フロートキャップ部はABS)
軟質PVC被覆φ6.5(2×0.5mm²)
FC(黒色塗装)
-
6
-10~+50
100m/s²
約1.27

1個

9,300( 10,230円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ABS
軟質PVC被覆φ8.1(2×0.75mm²)
FC(黒色塗装、φ80×H45)
PE(φ6)
6
-10~+50
500m/s²
約1.21

1個

12,500( 13,750円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ABS
軟質PVC被覆φ8.1(2×0.75mm²)
FC(黒色塗装、φ80×H45)
PE(φ6)
10
-10~+50
500m/s²
約1.21

1個

14,000( 15,400円 )

4日目

ABS
耐熱PVC被覆φ8.1(2×0.75mm²)
FC(黒色塗装、φ80×H45)
ガラス芯入PP(φ6)
6
-20~+70
500m/s²
約1.21

1個

15,700( 17,270円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・下水・工場排水・粘着性の高い液体に最適。
・フロートの浮力を大きく設計してあるため、液中浮遊物や測定液の粘度の影響を受けません。
・安定した動作。
・検出信号は、フロートが上限・下限での反転運動を行わなければならないため波立ちや流れによるチャタリングの影響を受けません。
・高い現場での適応性。
・取り付けは吊すだけ、制御幅は任意に設定できます。
・端子ボックスは、電気工事の作業性を考慮し、大きく丈夫に設計されており、カバーの脱着もビス・ボルトなどを使用せず簡単に行きえます。
・高い信頼性。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイックフロート FQ形

クイックフロート FQ形

    チルトフロート FT形

    チルトフロート FT形

      ガス流量計

      ガス流量計

        フロート式レベルセンサ FS-2S

        フロート式レベルセンサ FS-2S

          マグネット式レベルセンサ FM-11

          マグネット式レベルセンサ FM-11

            小形レベルセンサ 標準タイプOL形

            小形レベルセンサ 標準タイプOL形

              ニューマチック式レベルセンサ FP形

              ニューマチック式レベルセンサ FP形

                小形横取付形レベルセンサ SH-10

                小形横取付形レベルセンサ SH-10

                  OL形 小形レベルセンサ OLV-2A

                  OL形 小形レベルセンサ OLV-2A

                    瞬時積算流量計 OF05ZAWN/OF10ZAWN

                    瞬時積算流量計 OF05ZAWN/OF10ZAWN

                      流量センサー

                      流量センサー

                        フロート式流量計 FR/FS

                        フロート式流量計 FR/FS

                          小型フローメータ

                          小型フローメータ

                            メーカー ノーケン ノーケン ケニス ノーケン ノーケン ノーケン ノーケン ノーケン ノーケン 愛知時計電機 愛知時計電機 ヤマト産業 コフロック
                            通常価格 9,300円 9,300円 102,900円 23,553円 29,191円 4,297円 11,895円 9,404円 3,737円 68,028円 20,900円 7,620円 13,332円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            商品タイプ その他 その他 流量計 その他 その他 その他 その他 その他 - 積算流量計 流量センサー 流量計 流量計
                            フロート耐圧力(kPa Max) 200 200kPa以下 - - - - - - - - - - -

                            クイックフロート FQ形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            流量計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました