(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネット式レベルセンサ FM-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネット式レベルセンサ FM-11

通常単価(税別)
29,191円
税込単価
32,110円

横取付形でビルジタンクや油タンクなどの警報用に最適。【特長】・他の原理・構造の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • フロート材質:
    SUS316
  • 外径寸法(mm):
    フロート:φ38×H80
  • 測定可能比重:
    フロート:0.7以上
  • 粘度(Pa・s Max):
    フロート:0.8
  • 取付寸法:
    JIS 5K 40A
  • 取付材質:
    SUS304
  • 端子ボックス材質:
    ADC12
  • 端子ボックス構造:
    IP44
  • 重量(g):
    約1500
  • 使用温度(℃):
    -10~+120
  • 耐圧力(MPa):
    フロート:2.5 MAX.(静圧)
  • 耐衝撃性:
    100m/s² MAX.
  • 電線投入口:
    端子ボックス:G3/4相当
  • フロ-ト可動範囲(mm):
    -60~-+30
  • 作動液位置ON:
    -3±3mm以上
  • 作動液位置OFF:
    -12±3mm以下
  • 動作角度ON-OFF:
    0~-14度

Loading...

カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FM-11

1個

29,191( 32,110円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

横取付形でビルジタンクや油タンクなどの警報用に最適。
【特長】
・他の原理・構造のレベルセンサにみられるような温度・圧力・静電容量・電導度などの影響を受けず極めて安定した動作です
・測定液の性質や使用条件に応じた接液部材質の選択が可能であり、液面の検出はもとより界面の検出も可能です
・取り扱いが簡単で、取付方向を逆にすることにより逆接点になる等多くの特長を持っています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット式レベルセンサ FM-11の型番FM-11のページです。
型番FM-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネット式レベルセンサ FM-11

マグネット式レベルセンサ FM-11

    小形レベルセンサ 標準タイプOL形

    小形レベルセンサ 標準タイプOL形

      小形横取付形レベルセンサ SH-10

      小形横取付形レベルセンサ SH-10

        ガス流量計

        ガス流量計

          チルトフロート FT形

          チルトフロート FT形

            フロート式レベルセンサ FS-2S

            フロート式レベルセンサ FS-2S

              流量センサー

              流量センサー

                クイックフロート FQ形

                クイックフロート FQ形

                  フロート式流量計 FR/FS

                  フロート式流量計 FR/FS

                    OL形 小形レベルセンサ OLV-2A

                    OL形 小形レベルセンサ OLV-2A

                      瞬時積算流量計 OF05ZAWN/OF10ZAWN

                      瞬時積算流量計 OF05ZAWN/OF10ZAWN

                        流量計付ホース接続電動ポンプ K33EVPH-56シリーズ

                        流量計付ホース接続電動ポンプ K33EVPH-56シリーズ

                          フロート式流量計(流量:25~50L/min)

                          フロート式流量計(流量:25~50L/min)

                            メーカー ノーケン ノーケン ノーケン ケニス ノーケン ノーケン 愛知時計電機 ノーケン ヤマト産業 ノーケン 愛知時計電機 アズワン ヤマト産業
                            通常価格 29,191円 4,297円 9,404円 102,900円 9,300円 23,553円 20,900円 9,300円 7,620円 3,737円 68,028円 229,711円 8,720円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 その他 その他 流量計 その他 その他 流量センサー その他 流量計 - 積算流量計 - 流量計
                            フロート材質 SUS316 - SUS316L - ABS SUS304 - - - 発泡NBR+フェノール - - -
                            外径寸法(mm) フロート:φ38×H80 - - - - フロート:φ84×H110 - - - φ25×H25 - - -
                            測定可能比重 フロート:0.7以上 - - - - 0.85以上 - - - 0.6以上 - - -
                            粘度(Pa・s Max) フロート:0.8 - - - - - - - - - - - -

                            マグネット式レベルセンサ FM-11のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            流量計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました