マグネットを内蔵したフロートと、不活性ガスを充填したガラス管に封入したリードス...
形式 | OLV-2B | OLV-2F | OLV-5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材質 | 本体 | 黄銅(ニッケルメッキ) | PVDF | SUS316 | |||||||
フロート | 発砲NBR+フェノール | PVDF | SUS316L | ||||||||
ストッパ | SUS316 | PVDF | SUS316 | ||||||||
取付ナット | 黄銅(ニッケルメッキ) | PVDF | SUS316 | ||||||||
ユニオン | 黄銅(ニッケルメッキ) | - | - | ||||||||
フロート | 外径寸法 | φ25×H25mm | φ25×H25mm | φ28×H27mm | |||||||
内径寸法 | φ9 | φ9 | φ9.4 | ||||||||
測定可能比重 | 0.6以上 | 0.9以上 | 0.8以上 | ||||||||
※1 吃水 | 14mm | 20mm | 19mm | ||||||||
測定可能粘度(Max.) | 0.5Pa・s | 0.5Pa・s | 0.5Pa・s | ||||||||
※2 逆特性 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
その他 | 使用温度(℃) | -10~+90 | -10~+40 | ※3 -10~+100 | |||||||
耐圧力(静圧) | 1MPa Max. | 1MPa Max. | 2MPa Max. | ||||||||
質量 | 約40g | 約19g | 約37g | ||||||||
取付ねじ規格 | G 1/8 | G 1/8 | G 1/8 | ||||||||
リード線 | 耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色) | 耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色) | ※3 耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色) | ||||||||
リード線の長さ | 300mm | 300mm | 300mm | ||||||||
※4 リード線引張り強さ | 20N Max. | 20N Max. | 20N Max. | ||||||||
耐衝撃性 | 100 m/s2 Max. | 100 m/s2 Max. | 100 m/s2 Max. | ||||||||
センサ側ユニオン | 黄銅 | - | ※5 オプション |
※1:吃水欄の数値は、フロート底部よりの寸法です。(液比重「1.0」の場合の数値です。)
※2:逆特性とは、フロートを上下に反転した時、逆動作になる事を意味し、「○」は可能、「×」は不可能です。
※3:耐熱120℃仕様も製作可能です。OLV-5形リード線:ポリエチレン被覆UL3266 AWG22(白色)
※4:リード線の引張り強さは、本体とリード線の接着力を表します。
※5:センサ側ユニオンはオプション部品となっております。
OLV-2B
OLV-2F
OLV-5
最大接点容量 | 最大使用電流 | 最大使用電圧 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50VA AC, 50W DC | 0.5A AC, 0.5A DC | 300V AC, 300V DC |
最小接点容量 | 最小使用電流 | 最小使用電圧 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10μVA AC, 10μW DC | 100μVA AC,100μW DC | 50mV AC, 50mV DC |
※CEマーク対応の場合は、最大使用圧力が30V AC/DCとなります。
記号 | S | K | R | P | V | F | G | H | T | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材質 | SUS316L | SUS316L | 発砲NBR+ フェノール | 発砲PP | PVC | PVDF | 発砲NBR+ フェノール | 発砲PP | 発砲NBR+ フェノール | 発砲PP |
耐圧力 | 2MPa | 500kPa | 1MPa | 1MPa | 200kPa | 1MPa | 1MPa | 1MPa | 1MPa | 1MPa |
液比重 | 0.8以上 | 0.7以上 | 0.6以上 | 0.85以上 | 0.71以上 | 0.9以上 | 0.7以上 | 0.9以上 | 0.7以上 | 0.85以上 |
形状寸法 | φ28×H27 | φ31×H30 | φ25×H25 | φ25×H25 | φ42×H40 ※2 | φ25×H25 | φ25×H15 ※1 | φ25×H15 ※1 | φ19×H25 ※1 | φ35×H25 ※2 |
※1:マグネット部が一部露出しています。
※2:フロート内径φ13
さらに進化するセンサ。輝く未来を拓く企業へダッシュ。
今、センサは単なる検出機器ではなく、プロセス機器・設備そのもののクオリティを左右する重要なファクターです。
「ノーケン」は早くから新しい時代の到来を予測し、技術革新や製品展開に、事業展開に・・・と。企業活動全般にわたって、クオリティを追求。
輝く未来に向けて前進をつづけるとともに、発展への新たな飛翔に限りなくアプローチしていきます。
マグネットを内蔵したフロートと、不活性ガスを充填したガラス管に封入したリードスイッチにより液面検出するため、高い信頼性と安定性を備えています。
【特長】
・豊富なバリエーションで小形量産機器組込み用に最適。
・タンク内圧力、温度や液体比重の影響なし。
・他の原理や構造のレベルスイッチにみられるような温度、圧力、液比重、静電容量、電気伝導率などの影響を受けず極めて安定した動作を行う。
・NK(日本海事協会)認定取得(07A008)。
・デッキ、ブリッジおよび貨物糟での使用を除く、燃料タンク、潤滑油タンク、液体タンクなどで使用可能(OLHシリーズ:横取付形を除く)。