(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テーパーゲージ ダブル 1~15mm(隙間・穴径・長さ測定目盛付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テーパーゲージ ダブル 1~15mm(隙間・穴径・長さ測定目盛付)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,230円
税込単価
2,453円

2枚組み隙間ゲージ。【特長】・2枚を合わせた厚みにより、測定基準面に対してブレ...

詳細情報を確認する

  • 測定範囲(mm):
    隙間:1~15,穴径:φ2~15,長さ:0~120
  • 精度(mm):
    隙間:±0.05(2枚合わせた場合、精度は±0.1となります。),穴径:±0.05,長さ:±0.15
  • 種類:
    ダブル 1~15mm 隙間・穴径・長さ測定目盛付
  • JANコード:
    4960910626201
  • 質量(g):
    25
  • 材質:
    ステンレス
  • 硬度:
    Hv400以上

Loading...

テーパーゲージ ダブル 1~15mm 隙間・穴径・長さ測定目盛付の仕様

テーパーゲージ ダブル 1~15mm 隙間・穴径・長さ測定目盛付 イメージ

テーパーゲージ ダブル 1~15mm 隙間・穴径・長さ測定目盛付 イメージ

  • 精度 隙間:±0.05mm
  • ※ 2枚合わせた場合、精度は±0.1mmとなります。
  • 精度 穴径:±0.05mm
  • 精度 長さ:±0.15mm
  • 測定範囲 隙間:1~15mm
  • 測定範囲 穴径:φ2~15(直径2~15mm)
  • 測定範囲 長さ:0~120mm
  • 材質:ステンレス
  • 本体サイズ:144×16.3×5.5mm
  • 製品質量:25g
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62620

1個

2,230( 2,453円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

2枚組み隙間ゲージ。
【特長】
・2枚を合わせた厚みにより、測定基準面に対してブレずに安定した垂直差し込みが可能になりました
・隙間の片面に沿わせるだけで簡単に読み取れる隙間測定目盛を採用しました
・穴径測定目盛は、板厚分の誤差を予め補正してあるので換算不要です
【用途】
・内径や隙間の寸法測定に
・長さ・深さの測定に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーパーゲージ ダブル 1~15mm(隙間・穴径・長さ測定目盛付)の型番62620のページです。
型番62620に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テーパーゲージ ダブル 1~15mm(隙間・穴径・長さ測定目盛付)

テーパーゲージ ダブル 1~15mm(隙間・穴径・長さ測定目盛付)

    マルチ段差ゲージ

    マルチ段差ゲージ

      直角測定用テーパーゲージ

      直角測定用テーパーゲージ

        マルチ段差ゲージ快段目盛

        マルチ段差ゲージ快段目盛

          エスコ テーパーゲージ EA725SG-215/230/245/260

          エスコ テーパーゲージ EA725SG-215/230/245/260

            トラスコ中山 テーパーゲージ TG-270A/B

            トラスコ中山 テーパーゲージ TG-270A/B

              テーパーゲージ快段目盛直尺付(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

              テーパーゲージ快段目盛直尺付(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                テーパーゲージ快段目盛直尺付

                テーパーゲージ快段目盛直尺付

                  トラスコ中山 テーパーゲージ TG-700A/B

                  トラスコ中山 テーパーゲージ TG-700A/B

                    テーパーゲージ(ケース付)

                    テーパーゲージ(ケース付)

                      ステンレス製テーパゲージ

                      ステンレス製テーパゲージ

                        プラスチックテーパーゲージ 快段目盛

                        プラスチックテーパーゲージ 快段目盛

                          短尺テーパーゲージセット/単品

                          短尺テーパーゲージセット/単品

                            メーカー シンワ測定 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) エスコ トラスコ中山 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) トラスコ中山 シンワ測定 シンワ測定 新潟精機(SK) 新潟精機(SK)
                            通常価格 2,230円 7,184円 1,500円 3,100円 2,570円 3,409円 8,378円 1,920円 1,270円 1,778円 1,304円 1,140円 3,500円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            測定範囲(mm) 隙間:1~15,穴径:φ2~15,長さ:0~120 - 1~15 0~100 - - 1~15 1~15 - 1~15 - 1~15 -
                            精度(mm) 隙間:±0.05(2枚合わせた場合、精度は±0.1となります。),穴径:±0.05,長さ:±0.15 - - - - - - - - 測定範囲に対し±0.05 測定範囲に対し±0.05 - -
                            種類 ダブル 1~15mm 隙間・穴径・長さ測定目盛付 - - - - - - - - 金属ケース付 - - -
                            JANコード 4960910626201 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 25 - - - - - - - - 25 - - -

                            テーパーゲージ ダブル 1~15mm(隙間・穴径・長さ測定目盛付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テーパーゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました