(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル温度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル温度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,147円
税込単価
3,462円

【特長】・広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲(℃):
    内部センサー:-5~50,外部センサー:-49~70
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 種類:
    デジタル温度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー
  • 精度(温度)(℃):
    0~40℃:±1,それ以外:±2
  • 測定間隔(秒):
    10
  • 本体サイズ(mm):
    70×102×18
  • JANコード:
    4960910731172
  • 電源:
    単4乾電池 1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
  • 質量(g):
    115
  • 材質:
    本体:ABS樹脂,外部センサー:ステンレス、塩化ビニル樹脂
  • コード長さ(m):
    3

(i)ご注意

  • 本体は防水仕様ではありません。

Loading...

デジタル温度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサーの仕様

デジタル温度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー イメージ

デジタル温度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー イメージ

  • 精度:0~40℃まで±1℃、それ以外±2℃
  • 最小表示:0.1℃
  • 測定間隔:10秒
  • 電源:単4アルカリ乾電池 1本
  • 防水構造 温度センサー部:IPX7
  • 製品質量:115g(電池含)

測定範囲

  • 内部センサー:-5~50℃
  • 外部センサー:-49~70℃

材質

  • 本体:ABS樹脂
  • 外部センサー:ステンレス、塩化ビニル樹脂

本体サイズ

  • 本体:70×102×18mm
  • センサーケーブル長3m
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

73117

1個

3,147( 3,462円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です
・内蔵スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにもできます
・スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデル
・見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です
・外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です
【用途】
・ご家庭、教室、オフィスなどの温度、湿度管理に

(i)ご注意

  • 本体は防水仕様ではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル温度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサーの型番73117のページです。
型番73117に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル温度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー

デジタル温度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー

    デジタル温度計 Smart C 最高・最低 室内・室外 防水外部センサー

    デジタル温度計 Smart C 最高・最低 室内・室外 防水外部センサー

      ワイヤレス温度計 A

      ワイヤレス温度計 A

        低・高温用温度モジュール MT002C

        低・高温用温度モジュール MT002C

          冷蔵庫用デジタル温度計 A 最高・最低 隔測式

          冷蔵庫用デジタル温度計 A 最高・最低 隔測式

            デジタル温度計 防水型

            デジタル温度計 防水型

              組込み型温度計 AD-5657-50

              組込み型温度計 AD-5657-50

                ソーラー式 組込み型温度計 AD-5656SL

                ソーラー式 組込み型温度計 AD-5656SL

                  ソーラーデジタル温度計(フランジ取付型) SN-1700F

                  ソーラーデジタル温度計(フランジ取付型) SN-1700F

                    埋込型ソーラーデジタル温度計 SN-110S

                    埋込型ソーラーデジタル温度計 SN-110S

                      温度モジュール MT-144

                      温度モジュール MT-144

                        デジタル温度計 最高・最低アラーム付

                        デジタル温度計 最高・最低アラーム付

                          デジタル温度モニタ(壁固定型)SN-320PK用オプション

                          デジタル温度モニタ(壁固定型)SN-320PK用オプション

                            メーカー シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 マザーツール シンワ測定 シンワ測定 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 熱研 熱研 マザーツール 東京硝子器械 熱研
                            通常価格 3,147円 4,126円 17,491円 3,000円 2,990円 5,476円 2,592円 2,866円 5,050円 5,924円 2,424円 14,600円 14,994円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   6日目  
                            商品タイプ 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) 温度計 温度計(外部センサータイプ) 温度計 温度計 組み込み型温度計 組み込み型温度計 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) 温度計 -
                            測定温度範囲(℃) 内部センサー:-5~50,外部センサー:-49~70 内部センサー:-5~50,外部センサー:-50~70 - -50~190 冷蔵庫外部:-5~50 冷蔵庫内部:-50~70 -50~90 -40~110 -40〜99.9 -59.9~+99.9 -50~+70 -45~95 - -
                            温度最小表示(℃) 0.1 0.1 0.1 - 1 0.1 0.1 0.1 - - - - -
                            種類 デジタル温度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー デジタル温度計 Smart C 最高・最低 室内・室外 防水外部センサー - - - - - - - - - - -
                            精度(温度)(℃) 0~40℃:±1,それ以外:±2 0~40℃:±1,それ以外:±2 0~50 ±1 それ以外 ±2 - 冷蔵庫外部:0~40…±1、それ以外…±2/冷蔵庫内部:-10~40…±1、それ以外…±2 0~40 ±1 それ以外 ±2 - - - - - - -

                            デジタル温度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました